Защитные устройства

Защитные устройства

Проверенная временем безопасность

Инновационная и надежная техника, проверенная десятилетиями, является гарантом функциональной безопасности.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

  • Реле безопасности
    Реле безопасности

    Надежные реле для выполнения защитных функций, таких как аварийный останов, защитная завеса или двухпозиционное управление.

  • Реле частоты вращения и состояния останова
    Реле частоты вращения и состояния останова

    Реле безопасности используются для контроля безопасности частоты вращения и состояния покоя вращающихся деталей в установках и машинах.

Искать в Защитные устройства

Показать все продукты в этой категории

Воспользуйтесь нашим опытом в области техники безопасности. Если в вашей машине используется лишь небольшое количество функций безопасности, то наши предохранительные устройства PSR станут оптимальным решением.

Преимущества для вас

  • Универсальность использования: для каждой функции оптимальное решение
  • Надежность за счет зарекомендовавшей себя технологии безопасности
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию при помощи комфортной технологии подключения
  • Экономия места за счет компактной конструкции

Безопасные реле сопряжения — безопасность при передаче каждого сигнала

Реле сопряжения PSRclassic и PSRmini  

Реле сопряжения для безопасного включения и отключения

Классические безопасные реле сопряжения с принудительной коммутацией имеют сертификат SIL и служат для гальванической развязки и усиления мощности.

Доступны различные реле сопряжения PSR: PSRclassic в привычном для рынка исполнении и совсем новые PSRmini. Данные новые реле сопряжения являются самыми узкими реле сопряжения на рынке шириной всего 6 и 12 мм.

Реле безопасности — оптимальное решение для любой функции

Реле безопасности PSRclassic и PSRmini  

Реле безопасности для простых функций аварийного останова и двухпозиционного управления

Реле безопасности поставляются в двух сериях: PSRmini и PSRclassic. При выполнении таких базовых функций, как аварийный останов или двухпозиционное управление, можно выбирать между надежными устройствами из стандартного ассортимента PSRclassic или новыми компактными (6 мм и 12 мм) устройствами PSRmini. Или комбинировать их таким образом, который наиболее подходит для вашей установки.

Многофункциональные реле безопасности - три функции в одном устройстве

Многофункциональные реле безопасности PSRmultifunction  

Многофункциональные реле безопасности в трех вариантах: с винтовыми, пружинными зажимами и зажимами push-in

Многофункциональные реле безопасности PSRmultifunction совмещают три функции (аварийный останов, контроль защитной дверцы или светового барьера) в одном устройстве. Они имеют две локальных и одну вышестоящую цепь датчиков и являются изящным решением для многих стандартных приложений.

Реле частоты вращения и останова надежно контролируют вращающиеся детали

Реле состояния останова PSRmotion  

Особо компактные реле состояния останова для контроля приводов без датчиков

При помощи узких реле останова PSRmotion выполняется контроль опасных движений без использования дополнительных датчиков. Так, к примеру, можно управлять запорным приспособлением. Останов определяется на основе анализа индуцированного напряжения обмотки электродвигателя.

Реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 контролируют скорость вращения деталей в установках и машинах. При превышении установленной скорости устройство надежно останавливает их вращение.

Реле сопряжения с принудительной коммутацией — для универсального использования

Реле сопряжения с принудительной коммутацией для универсального использования  

Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительной коммутацией. Используйте реле сопряжения для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения количества контактов.

Как и все предохранительные устройства PSR, реле сопряжения оснащаются контактами с принудительной коммутацией согласно EN 50205. Таким образом реле сопряжения обеспечивает возможность безопасной диагностики при помощи размыкающего контакта с принудительной коммутацией.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги