Реле защиты

Реле защиты

Одна функция безопасности, одно реле защиты

Реле защиты с принудительно управляемыми контактами для простых систем обеспечения безопасности.

Вернуться к Коммутационные аппараты систем безопасности

Категории

  • Классические реле защиты
    Классические реле защиты PSRclassic

    Обширный ассортимент продукции для реализации классических функций безопасности, таких как аварийный останов, световая завеса или защитная дверь.

  • Модульная система реле защиты
    Модульная система реле защиты

    Адаптируемая система реле защиты с шинным соединителем для монтажной рейки, ведущим реле защиты и реле защиты для многочисленных функций безопасности.

Искать в Реле защиты

Показать все продукты в этой категории

Реле защиты PSRmini и PSRclassic от Phoenix Contact позволяют реализовывать такие функции безопасности, как аварийный останов, световые завесы или защитные двери, построенные по принципу «одна функция — одно устройство». Модульная система реле защиты PSRmodular позволяет выбирать только те компоненты системы безопасности, которые вам нужны.

Преимущества для вас

  • Большой выбор реле защиты для функций безопасности: аварийного останова, световых завес, защитных дверей, двуручного управления и мн. др.
  • Надежность благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию при помощи комфортной технологии подключения
  • Проверенная безопасность благодаря сертификации продукции TÜV
  • Экономия места за счет малой ширины

Сверхкомпактные реле защиты PSRmini

Сверхкомпактные реле защиты PSRmini  

Экономия до 70 % пространства с PSRmini

PSRmini — самые узкие реле защиты на рынке, позволяющие экономить пространство (до 70 %) абсолютно без ущерба для производительности. Это стало возможным благодаря применению собственной релейной технологии Phoenix Contact.

  • Ширина 6 мм и 12 мм
  • Высокая масштабируемость, начиная с одной цепи активации
  • Проверенная временем безопасность благодаря релейным контактам с принудительной коммутацией
  • PL e согласно ISO 13849 и SILCL 3 согласно МЭК 62061

Классические реле защиты PSRclassic

Классические реле защиты PSRclassic  

Подходящее реле защиты PSRclassic для любой функции безопасности

Реле защиты PSRclassic отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует стандартным габаритам корпусов, доступных на рынке.

  • Ширина от 17,5 мм
  • Большой выбор вариантов
  • Проверенная временем безопасность благодаря релейным контактам с принудительной коммутацией
  • PL e согласно ISO 13849 и SILCL 3 согласно МЭК 62061

Модульная система реле защиты PSRmodular

Модульная система реле защиты PSRmodular  

Модульная система реле защиты с возможностью гибкого расширения

PSRmodular позволяет получать такие системы безопасности, которые вам нужны. Модульные реле защиты предусматривают возможность простого и гибкого расширения системы по принципу конструктора.

Штекер TBUS обеспечивает возможность прямого соединения реле защиты с модулями расширения (до 10 шт.) на монтажной рейке. Необходимость в привычной перекрестной разводке и конфигурировании отсутствует. 

  • Ширина 22,5 мм
  • Возможность расширения до 42 контактов
  • Проверенная временем безопасность благодаря релейным контактам с принудительной коммутацией
  • PL e согласно ISO 13849 и SILCL 3 согласно МЭК 62061

Проверенная безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией

Контакты с принудительной коммутацией  

Контакты с принудительной коммутацией

При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное замыкание размыкающего и замыкающего контактов. В сочетании с подходящей схемой обеспечивается надежное распознавание отказов размыкания. Это является надежным способом для обеспечения максимальной защиты персонала и механизмов.

Для обеспечения максимальной степени безопасности наши изделия PSRmini, PSRclassic и PSRmodular оснащаются контактами с принудительной коммутацией.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Функциональная безопасность – Реле безопасности