Безопасное реле сопряжения

Безопасное реле сопряжения

Высочайшая степень готовности сигналов

Сертифицированные реле сопряжения с принудительными контактами для безопасного включения и отключения.

Вернуться к Защитные устройства

Категории

Искать в Безопасное реле сопряжения

Показать все продукты в этой категории

В случае аварии необходимо обеспечить надежную передачу сигнала, как в производственной промышленности, так и в машиностроении. Для этого Phoenix Contact предлагает реле сопряжения с принудительным управлением контактами.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Надежная диагностика и простой проверочный тест согласно МЭК 61508
  • Высокая степень совместимости благодаря адаптации к ведущим системам в области непрерывного производства
  • Возможность простой верификации благодаря наличию всех параметров безопасности

PSRmini – Компактное безопасное реле сопряжения

Компактное безопасное реле сопряжения PSRmini  

Экономия до 70 % пространства с PSRmini

PSRmini входят в новую серию разработанных Phoenix Contact реле безопасности. Благодаря релейной технологии собственной разработки новые реле сопряжения экстремально компактны. 

Новые реле сопряжения шириной не более 6 или 12 мм с принудительными контактами имеют высокий потенциал экономии пространства до 70 % при полной производительности.

PSRclassic – Классические надежные реле сопряжения

Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic  

Классические реле сопряжения для безопасного включения и отключения

В серии изделий PSRclassic вы найдете обычные реле сопряжения с принудительными контактами для безопасного включения и отключения.

Классические реле сопряжения отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса от 17,5 мм соответствует стандартным габаритам корпусов, доступных на рынке.

Безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией

Контакты с принудительным управлением  

Контакты с принудительным управлением

При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное закрытие размыкающего и замыкающего контакта. Вместе с подходящей схемой отказ открытия надежно распознается. Это является надежным способом для обеспечения максимальной защиты персонала и механизмов.

Само собой разумеется, что изделия серий PSRmini и PSRclassic оснащаются принудительными контактами для обеспечения наивысшей степени безопасности.

SIL – реле сопряжения для надежного включения

Безопасное включение до SIL3  

Реле сопряжения для надежного включения до SIL 3

Надежность включения имеет все возрастающее значение. Компания Phoenix Contact предлагает специально разработанное реле сопряжения PSR-ETP, обладающее следующими характеристиками:

  • опционально подключаемый мониторинг Line / Load
  • Особенная конструкция для предотвращения случайного расцепления
  • Оповещение об обрыве цепи при помощи имеющейся шины управления от DO к A1 – отдельное считывание не требуется
  • Наличие всех доступных характеристик и документов с целью простоты управления проектом и расчета цикла

Быстрый и простой монтаж при помощи Termination Carrier

Конечный носитель с реле сопряжения PSRmini  

Конечный носитель и PSRmini: уникальная плотность монтажа в электрошкафу

Модульные конечные носители подходят к изделиям PSRmini и PSRclassic. Они позволяют вам снизить затраты на разводку и ускорить монтаж. 

Благодаря универсальной концепции и специальным системным технологиям конечного носителя не допускаются ошибки расключения, а вместе с ними причины сложного и продолжительного поиска ошибок.

Преимущества для вас:

  • Компактность, для высокой степени плотности упаковки
  • Прочность, для высоких показателей готовности оборудования
  • Гибкость, для оптимальной адаптации
  • Быстрота благодаря безошибочным соединениям способом Plug & Play

Мы охотно адаптируем конечный носитель к вашим особым потребностям.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61