Безопасные устройства ввода-вывода

Безопасные устройства ввода-вывода

Безопасность для любой системы ввода-вывода

Вы надежно и просто интегрируете функциональную безопасность в вашу сеть.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные устройства ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Наш ассортимент охватывает безопасные клеммы ввода-вывода для простой централизованной интеграции функций безопасности в компактные машины. Безопасные модули ввода-вывода с проверенной технологией SafetyBridge Technology для реализации комплексных децентрализованных решений обеспечения безопасности. Безопасные модули ввода-вывода могут работать в смешанных сетях PROFIBUS и PROFINET вместе с контроллером.

Преимущества для вас

  • Экономичное формирование системы благодаря отсутствию необходимости в ПЛК безопасности и в безопасной системе полевой шины — SafetyBridge Technology
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF
  • Беспроводная связь: передавайте безопасные данные беспроводным способом
  • Экономичная интеграция компонентов в новые установки и проекты модернизации благодаря простоте и модульности

Безопасные модули ввода-вывода для Axioline F

Безопасные устройства ввода-вывода для Axioline F  

Безопасные устройства ввода-вывода для систем ввода-вывода Axioline F

Система ввода-вывода Axioline F блочной конструкции. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов.

Безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge Technology для простой реализации децентрализованной коммуникации без ПЛК безопасности.

Модули PROFIsafe в сетях PROFINET и PROFIBUS обеспечивают регистрацию и передачу сигналов безопасности.

Безопасные клеммы ввода-вывода для Inline

Безопасные устройства ввода-вывода для Inline  

Безопасные устройства ввода-вывода для систем ввода-вывода Inline

Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

В системах Inline вы можете реализовывать простые решения для обеспечения функциональной безопасности при помощи клемм Inline ECO Safe или комплексные децентрализованные решения безопасности с технологией SafetyBridge Technology или PROFIsafe.

Технология SafetyBridge

Видео о технологии SafetyBridge Technology

Принцип функционирования технологии SafetyBridge

При помощи технологии SafetyBridge вы можете очень просто реализовывать децентрализованные решения безопасности. И все это без контроллера безопасности и независимо от используемой сети.

Проверенная технология SafetyBridge в наличии как для систем ввода-вывода Inline, так и для систем ввода-вывода Axioline F.

Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF

ПО для конфигурирования SAFECONF  

ПО для конфигурирования SAFECONF

SAFECONF позволяет создавать логические схемы безопасности для безопасных вводов-выводов с технологией SafetyBridge Technology путем простого перетаскивания элементов.

Программное обеспечение содержит все инструменты для простого и соответствующего стандартам конфигурирования логической схемы безопасности. Все инструменты удобно расположены в одном окне и имеют интуитивно понятный вид. Пользователю не требуются знания программирования.

Просто попробуйте. Здесь вы можете бесплатно скачать ПО для конфигурирования.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Простота определения защитных функций

Узнайте основную информацию о защитных функциях и уровне производительности.