Назад к обзору

Функциональная безопасность с Wireless Ethernet

Передача сигналов безопасности без кабеля

Беспроводные решения все чаще используются в промышленной автоматизации благодаря своей гибкости и надежности. Воспользуйтесь преимуществами беспроводной коммуникации для своих приложений по обеспечению безопасности. В сфере безопасности мы предлагаем решения для Bluetooth и Safety, имеющие сертификат TÜV!

Беспроводная передача сигналов безопасности

Безопасность по Bluetooth – очень просто с технологией SafetyBridge

Преимущества комбинирования Safety и Wireless

  • Простая интеграция в имеющиеся сети автоматизации
  • Передача сигналов безопасности на большие расстояния
  • Снижение издержек при децентрализованной или мобильной организации оборудования

Технология SafetyBridge с использованием Bluetooth

Беспроводная передача сигналов безопасности  

Передача стандартных данных и сигналов безопасности

Технология SafetyBridge позволяет безопасно передавать относящиеся к сфере безопасности сигналы по беспроводным каналам. Это позволяет заменить кабели радиоканалами без негативных последствий для характеристик безопасности.

Преимущества для Вас:

  • надежная передача сигналов безопасности на расстояние до 100 метров (в зависимости от окружения)
  • надежная передача данных благодаря наличию резервных каналов и встроенной функции устранения ошибок
  • функции обеспечения безопасности до SIL 3 или PL-e

 

Режим мультиплексора – решение Plug & Play

Модули ввода-вывода SafetyBridge в режиме мультиплексора  

Предварительно настроенные модули Safety и Bluetooth

Вы ищете беспроводное решение для приложения по обеспечению безопасности, не требующее никакого программирования?

Воспользуйтесь нашим решением Plug & Play, включающим беспроводной комплект и модули ввода-вывода SafetyBridge. Использование карты SD позволяет получить мультиплексорную систему без дополнительной настройки ПО. Таким образом без больших затрат можно пользоваться безопасной связью по Bluetooth.

Преимущества для Вас:

  • Простота установки по принципу Plug & Play
  • Не требуется программирование, просто вставьте SD-карту
  • Передача сигналов безопасности без больших затрат
  • Надежная передача данных, в том числе параллельно с WLAN

Назад к обзору
Программное обеспечение
Safety в применении
SafetyBridge

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61