Sercos

Быстро и синхронно

Быстро и синхронно

Проверенное временем решение для приложений Motion Control: открытый интерфейс реального времени Sercos.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Сделайте ставку на шину автоматизации sercos. С начала 1990 годов шина получила признание во всем мире в качестве стандарта связи в реальном времени для требовательных и точных приложений. Третье поколение Sercos базируется на стандарте Ethernet.

Преимущества для вас

  • Быстрая передача данных: Ethernet со скоростью 100 Мбит/с
  • Короткое время цикла благодаря быстрой обработке телеграмм в реальном времени Sercos на ходу (on the fly)
  • Простые и малозатратные монтажные работы без использования дополнительных сетевых компонентов, например хаба или коммутатора
  • Возможность свободного выбора времени цикла благодаря варьируемости коммуникационных циклов между 31,25 мкс и 65 мкс
  • Универсальность благодаря возможности передачи по любым протоколам Ethernet параллельно с передачей данных в реальном времени посредством Sercos и без нарушений цикла
  • Защита от обрыва кабеля и утечки рабочих сред благодаря однонаправленному механизму резервирования

Точно и эффективно

Упаковочная машина  

Sercos на практике: автоматическая упаковочная машина

Sercos позволяет добиться высокой точности реального времени. Воспользуйтесь преимуществами системы:

  • уникальная синхронизация аппаратного обеспечения;
  • минимальные колебания сигнала (Jitter).

Колебание сигнала в ведущем устройстве Sercos составляет всего ±10 нс. Точность синхронизации составляет менее 20 нс. Одновременность достигает менее 100 нс.

Компоненты ввода-вывода Axioline

Компоненты ввода-вывода для Sercos от Phoenix Contact.  

Компоненты ввода-вывода для Sercos

Система ввода-вывода Axioline предлагает компоненты ввода-вывода для Sercos для использования в шкафах управления или в полевых условиях.

Для монтажа в электротехническом шкафу
Благодаря времени обновления 1 мкс на модуль ввода-вывода, используя устройства серии Axioline F, можно полностью использовать потенциал Sercos. Вы получаете идеальную систему для особенно быстрых и синхронных приложений.
Большое разнообразие блочных модульных систем ввода-вывода предлагает наивысшую гибкость. Вместе с производительными шинными соединителями Sercos создается соответствующая потребностям станция Sercos.

 

Для монтажа в полевых условиях
Устройства Axioline серии E отличаются быстротой монтажа, механической прочностью корпуса и особенной простотой в обслуживании. Наряду с распространенными цифровыми функциями система связи IO-Link и здесь обеспечивает наибольшую гибкость. В зависимости от предъявляемых требований в наличии два типа корпусов (металлические и пластиковые).

Простота установки

CAT5e-кабель  

CAT5e-кабель

Соединяйте все устройства промышленными кабелями стандарта CAT5e Phoenix Contact. Очень простой монтаж: после небольшой фазы инициализации синхронизированная сеть готова к работе.

Просто подсоединяйте новые устройства во время работы. Они будут автоматически включены в процесс связи и обмена данными в реальном времени (Hot-Plug-In).

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения