Маршрутизаторы и коммутаторы 3 уровня

Маршрутизаторы и коммутаторы 3 уровня

Компактность и гибкость

Как можно больше диагностики, как можно меньше места

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Маршрутизаторы и коммутаторы 3 уровня

Показать все продукты в этой категории

Промышленные маршрутизаторы и коммутаторы 3 уровня от Phoenix Contact интегрируют машины, производственные установки или целые подсети в вышестоящую сеть предприятия. Управляемые коммутаторы модульной конструкции от Phoenix Contact являются основой Вашей системы автоматизации. Коммутатор с функцией NAT-маршрутизации сочетает характеристики управляемого коммутатора с функциями маршрутизатора 1:1-NAT – в одном устройстве для установки на несущую рейку.

Преимущества для Вас

  • Оптимальная сетевая структура благодаря сегментированию посредством коммутаторов 3 уровня
  • Простое, независимое от диапазона адресов подключение машин к производственной сети благодаря 1:1-NAT
  • Интеграция установок с одинаковыми диапазонами IP-адресов в вышестоящие сети с 1:1-NAT
  • Подсоединение нескольких подсетей через различные среды благодаря функции Layer 3 и многообразию сред

Перспективные сети с самыми различными носителями

Различные среды для подключения к управляемому коммутатору модульного исполнения  

Гибкая автоматизация благодаря широкому разнообразию носителей

Используйте преимущества различных сред – в одном устройстве. Благодаря модульной конструкции гигабитные коммутаторы обеспечивают необходимое количество портов при применении в промышленных системах.

Помимо этого они поддерживают самые разнообразные протоколы и стандарты:

  • Стандартные IT-протоколы
  • Все распространенные стандарты Gigabit и Fast-Ethernet
  • Протоколы автоматизации PROFINET и EtherNet/IP

Функция Layer 3 для интеллектуальной передачи данных

Структура сети с коммутаторами на уровне Layer 3  

Автоматизация при помощи модульных коммутаторов и функций Layer-3

VRRP (протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов) – вот ключевой момент в области резервного управления несколькими маршрутизаторами.

При помощи карты памяти SD с лицензией Layer 3 Вы интегрируете данные функции в модульный гигабитный коммутатор от Phoenix Contact.

Вы можете использовать функцию маршрутизации до 28 раз по портам или управлять маршрутизаторами с резервированием.

Эффективность в ограниченном пространстве

NAT-маршрутизация в устройстве узкой конструкции  

Компактная конструкция для экономии места в распределительном шкафу

Маршрутизация и коммутация имеют важное значение для бесперебойной передачи данных в сетях Ethernet. FL NAT SMN 8TX объединяет две эти функции в одном устройстве узкой конструкции.

Используйте все возможности для экономии при формировании Вашей системы автоматизации.

Экономичная интеграция в сети вышестоящего уровня – путем виртуальной адресации (NAT)

Установка с несколькими производственными сегментами, управляемая коммутатором с NAT-маршрутизацией  

Маршрутизаторы 1:1-NAT управляют рядом производственных сегментов с одинаковыми диапазонами IP-адресов

Если в сети параллельно работают несколько одинаковых машин, каждая машина должна конфигурироваться индивидуально. Только так она может быть интегрирована в вышестоящую коммуникационную сеть.

Хотите сократить время настройки конфигурационных параметров?

Технология трансформации сетевых адресов 1:1-NAT позволяет использовать целые производственные сегменты с одинаковым диапазоном IP-адресов – без индивидуального конфигурирования каждой машины.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61