Назад к обзору

Маршрутизация - интеллектуальное проектирование больших сетей

Создавайте обширные и сложные сети, сегментируя их. Функция Layer-3 модульного управляемого коммутатора обеспечивает возможность резервной маршрутизации между различными подсетями и эффективной и экономичной передачи данных. Маршрутизация на всех портах обеспечивается коммутатором.

Маршрутизация по портам - Готовность всех подсетей

Управление подсетями при помощи модульных гигабитных коммутаторов  

Формирование масштабных сетей с маршрутизацией по портам

Вы хотите обеспечить резервную передачу пакетов данных в другие сети по маршрутизатору? Тогда подходящим решением является VRRP.

Это означает для Вас более высокую доступность данных во всех подсетях.

При помощи карты памяти FL SD Flash L3/MRM установите лицензию Layer-3 в коммутаторе. Таким образом Вы обеспечите интеллектуальный и бесперебойный поток информации в Вашей сети. Маршрутизация по определенному порту осуществляется при помощи коммутатора до 28 раз.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61