Поворотный переключатель

Компактность и долговечность

Компактность и долговечность

Компактность и надежное управление электротехническим шкафом в самых разнообразных областях применения

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Поворотный переключатель

Показать все продукты в этой категории

Выполненные из высококачественных материалов поворотные переключатели отличаются компактной конструкцией и длительным сроком службы механических и электрических компонентов. Они допущены к применению во всем мире и предназначены для использования в цепях до 20 А и 690 В.

Преимущества для Вас

  • Возможность экономии места благодаря компактной конструкции
  • Безопасная эксплуатация благодаря защищенным от прикосновений клеммным контактам, в том числе при применении в открытых электрошкафах
  • Возможность применения в областях с повышенными требованиями благодаря ударопрочным и виброустойчивым контактам
  • Простое и безопасное обслуживание благодаря винтовому приводу «плюс-минус» с оптимированной направляющей
  • Возможность безопасного применения в будущем благодаря не содержащим кадмия переключающим контактам и соответствию требованиям директивы RoHS

Индивидуальная маркировка

Маркировка  

Держатели табличек с подходящими табличками

Для четкой идентификации поворотных переключателей в ассортименте имеются держатели табличек с подходящими вставными табличками с полем для нанесения индивидуальных обозначений.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61