Компоненты для дополнительного оснащения и модернизации

Компоненты для дополнительного оснащения и модернизации

Быстрая замена ПЛК

Модернизируйте старые системы управления до актуального технологического уровня при помощи адаптеров Phoenix Contact.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

  • Список адаптеров
    Адаптеры

    Модернизируйте старые машины до актуального технологического уровня при помощи адаптеров Phoenix Contact.

Искать в Компоненты для дополнительного оснащения и модернизации

Показать все продукты в этой категории

Срок службы и эксплуатационная готовность аппаратного обеспечения особенно ограничены в системах управления. Если приобретение запчастей становится слишком накладным или сопряжено с трудностями или если вам требуется более производительная система, стоит подумать о дополнительном оснащении или модернизации.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности благодаря минимальному времени простоя в процессе замены
  • Безошибочное подключение благодаря сохранению существующей полевой разводки
  • Сокращение объемов электромонтажных работ благодаря штекерным компонентам
  • Снижение расходов на техническое обслуживание благодаря дальнейшему технологическому развитию оборудованию

Обзор адаптеров

Промежуточные адаптеры, переходные адаптеры и адаптеры для ввода в эксплуатацию  

Различные адаптеры для замены ПЛК в ходе модернизации

1) Промежуточные адаптеры для перехода с SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-400

При помощи промежуточного адаптера штекер S5 подключается прямо к плате ввода-вывода. На место S5 устанавливается новый штекер S7-400. Существующая полевая разводка сохраняется.

2) Адаптеры для перехода с SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-300

Переходные адаптеры сочетают в себе фронтальные адаптеры и модули ввода-вывода S7-300. С помощью адаптера сигналы фронтального адаптера S5 можно преобразовать в сигналы 50-полюсной планки. Далее сигнал посредством системного кабеля и фронтального адаптера передается на модуль ввода-вывода.

3) Адаптер для ввода в эксплуатацию для расширения существующей полевой разводки SIMATIC® S5

С помощью универсальных адаптеров для ввода в эксплуатацию осуществляется расширение всех сигналов существующей разводки S5. Открытый конец кабеля можно подключать к различным контроллерам, как то S7-400 или S7-300. Это обеспечивает возможность передачи данных для тестирования между модулями существующей полевой разводки S5 и новым контроллером. Поскольку новый блок управления временно размещается перед электрошкафом, при необходимости оборудование можно вернуть в исходное состояние. Если оборудование работает с новым контроллером без сбоев, S5 можно заменить.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления