Назад к обзору

Global SIM – отсутствие платы за роуминг при дистанционном обслуживании

Быстрый и недорогой доступ к приложениям, установленным по всему миру

Вы хотите иметь возможность подключения к удаленным машинам для выполнения сервисных работ, используя мобильную связь? Карты Global SIM компании MarcanT в сочетании с беспроводными маршрутизаторами и модемами Phoenix Contact представляют собой надежное и недорогое решение.

Международные карты передачи данных позволяют использовать средства мобильной связи в других странах без оплаты за роуминг. Для этого просто подключите мобильное радиоустройство Phoenix Contact к удаленной обслуживаемой установке. Теперь можно получить доступ к приложениям по линии мобильной связи, находясь на рабочем месте в офисе.

Global SIM в беспроводных маршрутизаторах и модемы Phoenix Contact

Карта Global SIM в сочетании с устройствами Phoenix Contact обеспечивает недорогую связь с более чем 30 странами.

Возможность использования за границей

Дистанционное обслуживание при помощи Global SIM  

Дистанционное обслуживание без платы за роуминг при помощи карты Global SIM

Беспроводные маршрутизаторы и модемы Phoenix Contact обеспечивают удаленную связь при помощи международной карты передачи данных в более чем 30 странах независимо от интернет-провайдера. К этим странам в том числе относятся 28 стран Евросоюза, а также Швейцария, Норвегия, Канада и США.

В Германии карты Global SIM используются в трех сетях: Vodafone, T-Mobile и O2. Это позволяет обеспечить максимальное покрытие сети в зависимости от местонахождения машины. Независимо от места использования, машина всегда находится в оптимальном доступе.

Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Великобритания, Ирландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Венгрия, США, Кипр.

Наши продукты в области мобильной связи для Global SIM

TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Номер артикула27025292702528290344129034402313106
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Номер артикула2702529

Простые и надежные соединения

Соединение через интернет по мобильной связи  

Прямое и безопасное соединение благодаря статическим IP-адресам

Мобильные радиоустройства позволяют соединяться с ПК посредством Интернета. При помощи Global SIM производится надежное соединение с машинами по типу "точка-точка" и многоточечное соединение, используя статический IP-адрес.

Коммуникация посредством приватных IP-адресов, предоставляемых оператором мобильной связи, значительно увеличивает безопасность доступа. Кроме того, у Вас есть возможность контролировать Ваши IP-соединения. При достижении лимита передачи данных Вам приходит уведомление на электронную почту.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61