Дистанционное обслуживание

Дистанционное обслуживание

Безопасное дистанционное обслуживание

Повышение готовности оборудования.

Вернуться к Удаленная связь

Категории

Искать в Дистанционное обслуживание

Показать все продукты в этой категории

Безопасность дистанционного обслуживания открывает производителям машин и производственных установок огромный потенциал дополнительных сервисных услуг. Технология mGuard от Phoenix Contact является решением, которое можно успешно интегрировать в машины и установки. Кроме того, вы получаете виртуальный, готовый и безопасный портал mGuard Secure Cloud для дистанционного обслуживания на базе облачной технологии.

Преимущества для вас

  • Инфраструктура VPN с протоколом безопасности IPsec (Internet Protocol Security) для владельцев и производителей машин и оборудования
  • Безопасность и надежность благодаря проверенной в промышленных условиях технологии mGuard
  • Совместимость со всеми устройствами безопасности mGuard и сертифицированными VPN-клиентами
  • Дистанционное обслуживание с облачной архитектурой при помощи mGuard Secure Cloud

Безопасное дистанционное обслуживание в любой точке мира с возможностью масштабирования: mGuard Secure Cloud

Промышленная удаленная связь mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Безопасное дистанционное обслуживание машин посредством mGuard Secure Cloud: конфиденциальность, аутентичность и целостность данных, передаваемых между устройствами, гарантируется благодаря использованию IPsec-VPN-соединений. Размещенный в Германии хостинг обеспечивает доступность облачного решения по всему миру.

Шлюзы VPN с mGuard Secure Cloud

Безопасное дистанционное обслуживание машин  

Шлюзы VPN клиента TC Cloud

Клиенты TC Cloud по Интернету создают в качестве шлюзов VPN безопасные соединения между машинами и mGuard Secure Cloud. Они образуют экономичную базу для масштабируемого дистанционного обслуживания машин. При этом заказчикам предоставляется выбор между клиентами TC Cloud, использующими производственные сети, и вариантами, использующими сети мобильной связи 4G-LTE для обмена данными с облаком. Клиенты TC Cloud настраиваются при помощи mGuard Secure Cloud и могут сразу использоваться в машине.

Клиенты TC Cloud оборудованы цифровыми входом и выходом. Они позволяют при необходимости создавать сервисные соединения с mGuard Secure Cloud и сигнализировать о них.

Дистанционное обслуживание на базе IP через Интернет

Безопасное дистанционное обслуживание через Интернет и по мобильной связи  

Дистанционное обслуживание на базе IP через Интернет

Интернет используется в качестве глобальной среды для дистанционного управления и обслуживания в области машиностроения. Технологии межсетевого экрана и VPN способствуют безопасности использования Интернета для систем дистанционного обслуживания на основе IP.

Таким образом сервисные инженеры могут получать доступ к производственным системам по всему миру простым, недорогим и, прежде всего, безопасным способом.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Безопасное дистанционное обслуживание

При помощи mGuard Secure Cloud


Клиент TC Cloud

Конфигурирование при помощи mGuard Secure Cloud.