Назад к обзору

ReSyODP: связь по GPRS между ведущей системой и станциами

Протокол связи Open Data Port (ODP) служит для коммуникации на базе GPRS между ведущей системой и удаленными подстанциями при помощи стандартизированного интерфейса OPC. Эта концепция позволяет пользователю получить открытый канал связи с различными системами управления процессами на базе OPC.

Библиотека функциональных модулей ReSyODP

Телеуправление ResyODP через GPRS  

Телеуправление ResyODP через GPRS

Библиотека функциональных модулей ReSyODP Phoenix Contact обеспечивает как последовательную связь, так и связь по Ethernet.

При конфигурации дистанционных подстанций учитывайте различные условия аппаратного обеспечения.

ReSyODP соответствует стандарту с высокими требованиями касательно защиты данных: при прерывании в ПЛК (программируемый контроллер) данные сохраняются в промежуточной памяти. После того как устройство снова введено в эксплуатацию, данные загружаются из памяти. То есть данные не теряются.

ReSyODP поддерживает TSC (пакетный процессор), а также протокол Modbus.
Спецификация ODP подразделяется на три области:

Интерактивные данные

Данные образа процесса произвольно или в определенный момент считываются из ПЛК. Затем они отображаются в ведущей системе при помощи интерфейса OPC (стандартизированный программный интерфейс). Кроме того, технологические данные могут управляться централизованно.

Исторические денные

Исторические данные считываются через определенные циклы или по запросу пользователя.

Сервер AX ODP предоставляет исторические данные с временной меткой в виде файлов *.csv.

Ориентированные на события данные

Оринетированные на события ошибки, сигналы тревоги и сообщения передаются подстанцией в ведущую систему. Эти данные могут быть сохранены и обработаны в ведущей системе.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61