Назад к обзору

ReSy104: связь между ведущей системой и станциями по TCP/IP

Библиотека дистанционной связи ReSy104 основана на протоколе МЭК 60870-5-104. Система телеуправления позволяет осуществлять связь между ведущей системой и подстанциями через стандартую сеть TCP/IP. Также можно использовать передачу данных по DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Возможности использования

Общий обзор группы устройств телеуправления и удаленного обслуживания, использующих стандартизированные пути связи: EDGE, радиосвязь, GPRS, GSM  

Обзор продукции для телеуправления

Узнайте больше о возможностях использования ReSy104 для связи между ведущей системой и подстанциями посредством стандартной сети TCP/IP:

  • Для связи можно использовать интернет.
  • МЭК 60870-5-104 разрешает передачу данных посредством стандартной сети, которая одновременно может обмениваться данными .с несколькими устройствами и сервисами.
  • Высокий стандарт безопасности и шифрования обеспечивают надежную передачу данных при помощи серии FL MGUARD, то есть устройствами Security компании Phoenix Contact.
  • Бесперебойная связь между устройствами различных производителей. В прилагаемом списке функциональной совместимости указаны поддерживаемые функции.
  • Телемеханическая станция может резервно подключаться к двум или нескольким ведущим системам или головным частям телеуправления посредством библиотеки ReSy+.
  • Регистрация основных типов данных, таких как сообщения, команды, а также численные значения, с временной меткой или без.
  • Ориентированная на события коммуникация обеспечивает активную передачу актуальных событий.
  • Сохранение исторических данных обеспечивает протоколирование данных с временной меткой.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61