Релейные модули

Релейные модули

Широкий ассортимент позволяет сделать выбор

Предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте релейных модулей.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Программируемая система логических реле
    Программируемая система логических реле

    Выполняйте мелкие задачи в области автоматизации с помощью программируемой системы логических реле Phoenix Contact.

  • Реле времени
    Реле времени

    Особо узкие или многофункциональные реле времени для упрощения процессов программно-временного управления.

  • Реле контроля
    Реле контроля

    Реле для контроля значений тока, напряжения и других параметров сети.

Искать в Релейные модули

Показать все продукты в этой категории

Для реализации любой функции, которая вам требуется: переключение, разделение, контроль, усиление или умножение. Наш ассортимент удовлетворит все ваши желания. При выборе электромеханического, полупроводникового, промежуточного реле или реле времени.

Преимущества для вас

  • Универсальность за счет реле, предназначенных для использования в промышленности и выполняющих множество функций
  • Возможность выбора благодаря богатому ассортименту продукции, занимающей лидирующие позиции во всем мире
  • Экономия места благодаря компактной узкой конструкции
  • Выдающееся качество благодаря высококачественным материалам и инновационным технологиям
  • Экономия расходов за счет стандартизации и доступности продукции во всем мире

Высокое качество и долгий срок службы

Релейные модули Phoenix Contact  

Релейные модули выполнены на основе уникальных технологий

Вы предъявляете высокие требования? Тогда выбирайте такие релейные модули, которые отличаются надежностью и долговечностью.

Мы тщательно подбираем материалы и компоненты. Компания Phoenix Contact обладает трудоемкими методами аттестации, процессы производства и испытания выполняются в соответствии с новейшими стандартами.

Уникальные технологии позволяют сохранять более низкую температуру устройства, чем это достигается при использовании обычных печатных плат.

Составьте собственное мнение: релейные модули Phoenix Contact обладают очень высоким качеством, абсолютно надежны и долговечны.

Сертифицированные SIL предохранительные устройства с надежной технологией

Предохранительные устройства PSR  

Разные предохранительные устройства PSR для разнообразных функций защиты.

Воспользуйтесь нашим опытом в области техники безопасности. Если в вашей машине используется лишь небольшое количество функций безопасности, то наши предохранительные устройства PSR станут оптимальным решением.

Разнообразный ассортимент устройств PSR охватывает реле сопряжения, реле безопасности, многофункциональные реле безопасности, а также реле частоты вращения и состояния останова.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Релейные модули

Дополнительные сведения