Модульные прямоугольные разъемы

Модульные прямоугольные разъемы

Модульность и универсальность

Модульная конструкция и разнообразные контактные вставки допускают практически неограниченные возможности использования.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Кабельные вводы, адаптерные пластины, защитные крышки и инструмент дополняют ассортимент модульных штекерных соединителей.

  • Список сальниковых корпусов
    Сальниковый корпус

    Сальниковые корпуса из пластика или литого под давлением алюминия для компактного монтажа напрямую на стенку корпуса.

Искать в Модульные прямоугольные разъемы

Показать все продукты в этой категории

Модульная система штекерных соединителей PLUSCON device обеспечивает компактное подключение для применения в устройствах, клеммных коробках и электрошкафах. Различные варианты корпусов, модульные контактные вставки и держатели обжимных контактов обеспечивают гибкое подсоединение для сигналов, данных и питания – даже при экстремальных окружающих условиях.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость благодаря свободному комбинированию контактных вставок
  • Применение в неблагоприятных окружающих условиях благодаря высокому классу защиты до IP69K
  • Высокая помехоустойчивость благодаря специальным корпусным системам для штекеров всех форм

Сальниковые корпуса

Сальниковый корпус  

Сальниковые корпуса

В наличии сальниковые корпуса из пластика или литого под давлением алюминия. При помощи двух блокировочных винтов корпуса устанавливаются напрямую на стенку корпуса с экономией пространства и простым доступом.

  • Исполнения с классами защиты IP65/67/68/69K
  • С фиксатором с цилиндрической или накатанной головкой
  • Специальные конструкции с внутренним шестигранником, а также для подключения плоского кабеля
  • В наличии корпуса из литого под давлением алюминия с двумя кабельными входами

Контактные вставки и контакты

Контактные вставки и контакты  

Контактные вставки и контакты

Благодаря модульным контактным вставкам вы можете передавать сигналы, данные и питание в индивидуальной комбинации при помощи одного штекерного соединителя. Система контактов основывается на проверенных технологиях подключения Phoenix Contact и гарантирует удобство.

  • Комплекты вставок для 4 до 40 полюсов
  • Для проводников сечением 1,5 мм2, 4 мм2 и 16 мм2
  • Модули для оптоволоконных кабелей
  • Держатели для обжимных контактов

 

Монтажные и соединительные корпуса

Монтажные и соединительные корпуса  

Монтажные и соединительные корпуса

При помощи монтажных и соединительных корпусов из литого под давлением цинкового сплава можно реализовать вставные соединения на стенке устройства или подвесные соединения для сортировки в полевых условиях.

  • Монтажный корпус с открытым днищем
  • Приборный корпус с крепежными отверстиями
  • Соединительный корпус с закрытым днищем
  • Монтажные рамы и модули контактных вставок

 

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Гибридные разъемы для подключения электродвигателя  

Гибридные разъемы для подключения электродвигателя

Гибридный разъем для подключения электродвигателя рассчитан на передачу сигналов и питания.

  • Быстрое подключение электродвигателя благодаря пружинному зажиму push-in
  • Высокая гибкость благодаря встроенным штекерным разъемам для передачи сигналов и питания в одном корпусе
  • Открывать электродвигатель не требуется благодаря наличию штекерной перемычки для переключения со звезды на треугольник
  • Затвор с хомутиком для надежного подключения

Принадлежности

Принадлежности  

Принадлежности

Кабельные вводы, адаптерные пластины, защитные крышки и инструмент дополняют ассортимент модульных штекерных соединителей. Различные резьбовые соединения для машиностроения, электротехники и контрольно-измерительной техники.

  • Резьбовые соединения из пластмассы, металла и с защитой от ЭМВ
  • Соединительные платы для модульных контактных вставок
  • Защитная крышка для монтажного и сальникового корпуса
  • Гофрированные трубки и резьбовые соединительные элементы Pg16/21/29 или M40

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Модульные прямоугольные разъемы

Услуги


Модульная система прямоугольных штекерных соединителей

Комбинированные контактные вставки для передачи питания и данных.