Система RFID для маркировки приборов и установок

Система RFID для маркировки оборудования и установок

Гибкая обработка информации

Запись и считывание информации с маркировочного материала при помощи встроенного транспондера RFID.

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

Искать в Система RFID для маркировки оборудования и установок

Показать все продукты в этой категории

Наносите надписи на маркировочные таблички со встроенной технологией RFID при помощи BLUEMARK CLED. Записывающее и считывающее устройство обеспечивает возможность бесконтактного сохранения и считывания информации с транспондера RFID.

Преимущества для Вас

  • Большое количество материала для маркировки со встроенным транспондером RFID
  • Простота управления с сенсорным экраном
  • Бесконтактное нанесение и считывание маркировки посредством транспондера RFID
  • Выбор между длинной и короткой дальностью передачи благодаря высокочастотной и ультравысокочастотной технологии
  • Бесконтактные считывание, передача и сканирование данных не глядя благодаря считывающим устройствам RFID

Радиочастотная идентификация

Логотип радиочастотной идентификации, RFID  

Радиочастотная идентификация, RFID

Радиочастотная идентификация (RFID) для бесконтактного распознавания, обмена данными и локализации транспондеров/меток без зрительного контакта. При помощи карманного устройства RFID, функционирующего в качестве приемопередатчика, можно принимать и отправлять данные, используя электромагнитные волны (UHF) или магнитное поле (HF) на транспондер/метку.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61