Зажим push-in

Зажим push-In

Простота подключения

Воспользуйтесь преимуществами технологии прямого подключения push-in: снижение усилий при подключении на 50 процентов и разводка без инструмента.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Многоярусные клеммы
    Многоярусные клеммы

    Простое распределение потенциалов при нехватке места. В многоярусных клеммах разводка остается удобной.

  • Монтажные клеммы
    Монтажные клеммы

    Особенно низкая конструкция, простой монтаж и свободное комбинирование — явные преимущества монтажных клемм для инженерных систем зданий.

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Возможность соединять проводники маленького и большого сечения при помощи компактных проходных клемм, гибко шунтировать и удобно надписывать их.

  • Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
    Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

    Разрыв цепи и мгновенное распознавание неисправностей. Кроме того, в Вашем распоряжении широкий ассортимент фукнциональных штекеров для индивидуальной компоновки.

  • Распределительные блоки
    Распределительные блоки

    Готовые к подключению распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in позволяют экономить еще больше времени и места в процессе монтажа.

  • Распределительные соединители и распределители потенциалов
    Распределительный соединитель

    Обеспечьте надежную кроссировку сигналов при помощи инновационной системы цветовой маркировки и экономьте до 20 % места.

  • Сильноточные клеммы
    Сильноточные клеммы

    Просто, надежно и быстро подключайте провода большого сечения до 150 мм²

  • Сотовые клеммы
    Сотовые клеммы

    Надежное ранжирование сигналов при помощи инновационной системы управления с цветовой кодировкой с увеличенной на 20 % плотностью монтажа.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Зажим push-in

Показать все продукты в этой категории

Технология push-in позволяет простым способом подключать провода более 0,25 мм², напрямую и без инструмента. Специальные контактные пружины позволяют легко подсоединять проводники и обеспечивают высокое качество контакта.

Преимущества для вас

  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода при помощи технологии подключения напрямую без использования инструмента
  • Удобное подключение благодаря уменьшению усилия вставления на 50 процентов
  • Надежное подключение и управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Подключение всех типов проводников с удобным фронтальным зажимом
  • Легкость отсоединения кабеля без использования инструмента
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Клеммные блоки PT

Клеммные блоки push-in PT  

Клеммные блоки push-in PT

Клеммные блоки PT с зажимом push-in рассчитаны на решение любой задачи и охватывают клеммы размером от 1,5 мм² до 150 мм².
Удобство подключения: установите в отверстие клеммы жесткий провод или провод с наконечником и сечением от 0,25 мм². При этом открываются контактные пружины, которые обеспечивают необходимое прижимное усилие к токовой шине.
Эти клеммные блоки обладают всеми преимуществами системы CLIPLINE. К ним относятся возможность свободного комбинирования всех технологий подключения и стандартизированные принадлежности.

Сильноточные клеммы PTPOWER

Простота подключения благодаря технологии power-turn  

Простота подключения благодаря технологии power-turn

Клеммы для высоких токов с новой технологией подключения power-turn обеспечивают в настоящее время самую быструю и удобную возможность подсоединения больших проводников. Подсоединяйте проводники сечением до 150 мм² путем простого вращения рычага обслуживания – готово!

Если рычажок находится в закрытом положении, то провода можно также вставлять простым и быстрым способом напрямую в интегрированные зажимы push-in.

Подробное описание технологии подключения рush-in

  • Подсоединение жестких проводов или жил с кабельными гильзами напрямую без использования инструмента.
  • Специальный контур пружины позволяет легко вставлять жесткие провода, в том числе с кабельной гильзой, с сечением более 0,25 мм² и обеспечивает максимальное усилие извлечения.
  • Удобное подключение благодаря уменьшению усилия вставления до 50 процентов.
  • Чтобы отсоединить подключенный провод, необходимо просто нажать кнопку при помощи любого инструмента, избежав прямого контакта с токопроводящими компонентами.
  • Чтобы присоединить гибкий провод сечением от 0,14 мм² без кабельной гильзы, необходимо в процессе ввода провода просто нажать кнопку.
  • Надежное подключение и управление при помощи цветных контрастных кнопок.
  • Подключение любых типов проводников с удобным фронтальным зажимом
 
Подробное описание технологии подключения рush-in

Технология push-in - универсальная технология от полевых устройств до контроллеров

Технология рush-in компании Phoenix Contact позволяет простым и безопасным способом произвести разводку всех компонентов приложения.

Push-in – новое слово в штекерных соединениях  

Push-in – новое слово в штекерных соединениях

Мы предлагаем полный ассортимент изделий от компонентов для полевой кабельной разводки до разводки силовых цепей и цепей управления. Датчики и исполнительные элементы, клеммные блоки, связующие компоненты и компоненты для автоматизации подсоединяются просто без инструмента.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Технология подключения рush-in

Технология подключения рush-in от Phoenix Contact.