Программирование

Умная программа для вашего контроллера

Умная программа для вашего контроллера

Мощная программа для программирования задач автоматизации в соответствии со спецификациями заказчика.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Программирование

Показать все продукты в этой категории

Для программирования задач автоматизации используйте инновационные программные средства Phoenix Contact. Данная программа является оптимальным решением для вашего приложения для программирования как простых задач миниконтроллеров, так и для комплексных задач автоматизации установок, оборудованных ПЛК последнего поколения.

Преимущества для вас

  • Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
  • Общий программный инструмент — среда для программирования любых устройств управления
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
  • Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
  • Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу программы и наглядным структурным представлениям

PC WORX – одна программа для программирования всех устройств управления

PC Worx — программное обеспечение для программирования Phoenix Contact  

PC Worx — программное обеспечение для программирования Phoenix Contact

PC Worx представляет собой универсальное ПО для технической разработки, которое подходит для всех контроллеров Phoenix Contact. Оно объединяет в одной программе программирование в соответствии с МЭК 61131, конфигурирование полевых шин для INTERBUS, PROFINET и Modbus, а также диагностику установки.

Оптимальная согласованность аппаратного и программного обеспечения. В зависимости от количества поддерживаемых входов-выходов выберите одну из двух версий: PC WORX BASIC и PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS — быстрое введение в программирование

Оптимальное решение для программирования миниконтроллеров  

Оптимальное решение для программирования миниконтроллеров

Простота программирования: PC Worx Express от Phoenix Contact — это бесплатное ПО для простого введения в программирование согласно МЭК 61131.

«Младшая сестра» программы PC Worx специально разработана для контроллеров класса 100. Работа с ней происходит интуитивно — подходящее решение для простого и эффективного создания приложений.  

SAFETYPROG — программа для обеспечения функциональной безопасности

Программируйте нужные вам функции безопасности  

Программируйте нужные вам функции безопасности

При помощи Safetyprog происходит программирование контроллера безопасности Phoenix Contact и интеграция функциональной безопасности в вашу установку.

Программа поддерживает PROFIsafe, а также INTERBUS-Safety и соответствует требованиям безопасности согласно МЭК 61508.

При помощи интегрированного инструмента симуляции вы можете заранее проверить вашу систему безопасности.   

PC Worx Target for Simulink

Коробка с ПО Simulink Smart Solution  

Комбинируйте функции MATLAB/Simulink и PC Worx

Библиотека микропрограммного обеспечения PC Worx Target for Simulink позволяет интегрировать функции из MATLAB/Simulink в ПО для программирования PC Worx. Соедините с ее помощью модели MATLAB/Simulink с миниконтроллерами RFC 470 и RFC 470S компании Phoenix Contact.

Благодаря разработке системы на базе моделей программы можно структурированно исполнять и проверять. Так вы можете заранее моделировать и постоянно тестировать работу и ввод в эксплуатацию установки, включая аппаратное обеспечение. Извлеките выгоду из увеличенной до максимума производительности установки за счет постепенной настройки при помощи оптимизированных регуляторов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Откройте для себя программу для инжиниринга

Решение задач автоматизации интуитивно и эффективно