Программируемая система логических реле

Программируемая система логических реле

Компактная система управления и коммутации

Комбинируйте релейные и аналоговые модули с логическими функциями и интуитивным ПО.

Вернуться к Контроллеры

Категории

Искать в Программируемая система логических реле

Показать все продукты в этой категории

Система PLC logic первой на рынке логических модулей объединяет уровни логики, интерфейса и полевого подключения в одном решении. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода вы используете одну компактную систему. Комбинируйте по необходимости логический модуль с подходящими релейными и аналоговыми модулями. Модульная конструкция открывает множество вариантов применения.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности благодаря вставным коммутационным элементам
  • Гибкое комбинирование: подсоединяйте к каждому каналу индивидуально (вход или выход) модули реле или аналоговые модули в зависимости от приложения
  • Эффективная разводка благодаря технологии подключения Push-in и специальным вариантам для разводки датчиков или исполнительных элементов
  • Простота реализации проектов благодаря интуитивному ПО
  • Беспроводное обслуживание и управление при помощи адаптера Bluetooth и приложения PLC logic

Обзор системы

Широкий ассортимент модулей обеспечивает возможность гибкого расширения системы. Наряду с базовыми модулями имеются модули расширения для решения более сложных задач. Для каждого логического модуля можно выбрать восемь клемм PLC-INTERFACE. Регистрируйте и переключайте до 48 входных и выходных сигналов при помощи одного базового модуля и двух модулей расширения.

Обзор системных компонентов

Компоненты системы логических реле

1) Базовый модуль

PLC logic шириной всего 50 мм обрабатывает в одном базовом модуле 16 входных и выходных сигналов.

2) Модули расширения

Базовый модуль соединяется с модулем расширения при помощи встроенного штекерного разъема, без использования инструментов.

3) Модуль памяти

Сохраняйте программы или просто переносите на другие устройства.

4) Релейные и аналоговые модули

Модульная конструкция с различными релейными и аналоговыми модулями обеспечивает возможность индивидуального оснащения каналов.

5) Приложение PLC logic

Простая и быстрая настройка параметров и мониторинг благодаря приложению для iOS и Android. При помощи приложения и соответствующего адаптера Bluetooth вы быстро получаете доступ к производственным данным без кабеля.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Компактное устройство управления PLC logic

Быстро и просто реализуйте небольшие задачи автоматизации.

Дополнительные сведения