Программируемые логические контроллеры

Программируемые логические контроллеры

Больше функций, больше возможностей

Функционально расширяемые ПЛК — гибкое решение для управления установками любого типа.

Вернуться к Контроллеры

Категории

Искать в Программируемые логические контроллеры

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент ПЛК для любых требований: модульные контроллеры для небольших и средних установок, высокопроизводительные контроллеры для сложных задач автоматизации и программные ПЛК, при помощи которых можно превратить промышленный ПК в производительный контроллер.

Преимущества для вас

  • Производительность по потребности благодаря большому количеству контроллеров разнообразных классов
  • Коммуникативность благодаря встроенному, свободно программируемому веб-серверу и большому разнообразию интерфейсов и протоколов
  • Высокая гибкость благодаря возможности расширения при помощи модулей ввода-вывода
  • Долговечность благодаря прочному корпусу и электронике с защитой от ЭМВ
  • Открытая и гибкая система управления для PLCnext Control на базе новой технологии PLCnext Technology

Ваш первый шаг в автоматизацию с использованием PLCnext Technology

Стартовый комплект PLCnext Technology  

Стартовый комплект PLCnext Technology

Контроллер PLCnext Control AXC F 2152 представляет собой первое устройство управления на базе открытой платформы. Открытая платформа позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. Получите прямой доступ к Proficloud Phoenix Contact и воспользуйтесь возможностями индивидуальной интеграции облачных сервисов и технологий будущего.

Желаете сначала ознакомиться с принципом работы, управлением и производительностью PLCnext Technology на примере пробной задачи? Тогда используйте стартовый комплект с предустановленными компонентами для указанного вами пробного применения. При заказе стартового комплекта вы получите эксклюзивный бесплатный доступ к Proficloud Phoenix Contact сроком в один год.

Модульные системы управления

Контроллеры Inline и Axiocontrol  

Два семейства модульных контроллеров: Inline и Axiocontrol

Контроллеры Inline (ILC) являются проверенным стандартом в ассортименте ПЛК от Phoenix Contact. Данные контроллеры поддерживают все распространенные технологии связи, такие как Ethernet, мобильная связь или стационарная сеть. Кроме того, они просто расширяются разнообразными модулями ввода-вывода Inline и имеют интегрированный веб-сервер. 

Контроллеры серии Axiocontrol (AXC) являются подходящим решением при наличии высоких требований к производительности и прочности. В сочетании с системой ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact контроллер Axiocontrol обеспечивает максимальную скорость работы благодаря прямому подключению к шине. 

Почти все модульные контроллеры работают в расширенном диапазоне для экстремальных температур.

Резервные контроллеры

Резервное управление  

Резервные контроллеры для бесперебойной работы приложений

Самые производительные контроллеры RFC (Remote-Field-Controller), предлагаемые Phoenix Contact, оптимально интегрируются в сеть PROFINET. Сообщения о состоянии системы контроллера и системы полевой шины удобно выводятся на диагностический дисплей. Производительный процессор позволяет выполнять сложные задачи автоматизации с высочайшей скоростью.

Бесперебойная работа системы автоматизации благодаря резервным устройствам управления PROFINET от Phoenix Contact. Высокопроизводительные ПЛК автоматически создают резервную систему на базе технологии AutoSync. При этом благодаря использованию синхронизирующего оптоволоконного кабеля расстояние между двумя резервными контроллерами может достигать 80 км.

Системы управления устройством безопасности

Контроллер безопасности  

Высокопроизводительный контроллер безопасности

Модель Safety предлагает все характеристики высокопроизводительного контроллера и в дополнение к ним имеет встроенное устройство управления безопасностью.

Данная комбинация позволяет интегрировать функции безопасности до SIL 3 в существующие установки. За счет использования PROFIsafe снижаются затраты на создание кабельной разводки и монтаж

Программный ПЛК

Коробки с программным ПЛК  

Промышленный ПК в качестве полноценного ПЛК

Программные ПЛК компании Phoenix Contact является экономичной альтернативой классическому ПЛК. В соответствии с вашими требованиями промышленный ПК или даже обычный ПК с ОС Windows станет блоком управления, обслуживания или визуализации в вашей установке.

В зависимости от требований к производительности можно выбрать между PC WORX SRT со статически гарантированным временем отклика для задач от малой до средней сложности.

Для комплексной автоматизации с учетом требований реального времени выберите PC WORX RT BASIC. Система отличается особой стабильностью, так как кроме стандартной операционной системы Windows установлено расширение реального времени. Таким образом обеспечивается целостность и детерминистическая характеристика системы управления.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей


PLCnext Control

Распаковка первого ПЛК на базе открытой платформы.