Назад к обзору

Электронное обучение PC WORX

С помощью коротких роликов Вы познакомитесь с основами программирования с использованием нашего ПО для автоматизации PC WORX.

Первый проект

Первый шаг покажет Вам, как создать и сохранить новый проект.

Конфигурация

Во втором ролике показывается, как с помощью конфигуратора шины присвоить имя контроллеру.

Назначить адрес

Здесь Вы узнаете, как назначить контроллеру IP-адрес..

Структура шины

Так можно получить сведения о подключенной системе INTERBUS.

Разработка программы

Здесь демонстрируется, как шаг за шагом с помощью функциональных модулей и переменных программируется приложение.

Данные процесса

На шестом этапе данные процессов, полученные от модулей ввода и вывода, связываются с переменными.

Передать проект

Теперь проект компилируется и с помощью конфигуратора шины передается в контроллер.

Отладить проект

Последний шаг служит для проверки работоспособности проекта в режиме отладки.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61