Назад к обзору

Компоненты для беспроводной связи PROFIBUS

Вторичный отстойник с PSI-Line Wireless  

Пример применения PROFIBUS Wireless

Беспроводные системы просто заменяют кабель. Так, например, можно подсоединять внешние станции, не прокладывая полевую шину, – оптимально также для подсоединения в сеть транспортных средств или подвижных и вращающихся частей. Замените контактные кольца и буксирные цепи на надежные и износостойкие беспроводные решения.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61