Назад к обзору

Расширитель PROFIBUS

Высокоскоростной расширитель PROFIBUS  

Расширитель PROFIBUS – увеличение протяженности PROFIBUS до 20 км

Объединяйте устройства PROFIBUS, расположенные на расстоянии до 20 км друг от друга, в сеть. Расширитель PROFIBUS использует надежный способ модуляции SHDSL. Это обеспечивает возможность передачи данных до 1,5Мбит/с. Для этого можно использовать любой кабель, например, существующие телефонные линии.
ПО для конфигурации расчитывает максимально возможную скорость передачи данных PROFIBUS, а также настраиваемое время в системе PROFIBUS.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61