Назад к обзору

Гибридный пускатель электродвигателя

CONTACTRON  

Коммутация и защита с умом

Устройства CONTACTRON позволяют запускать двигатели с умом и эффективно защищать их. Гибридные пускатели и устройства управления двигателем просто интегрируются в сети PROFIBUS.

Гибридные пускатели CONTACTRON объединяют в себе все функции классического реверсивного контактора в особо компактном устройстве. Подсоединение к системе полевой шины производится через шлюз PROFIBUS и систему формирования кабельной разводки SmartWire-DTTM. К одному шлюзу можно подсоединять до 58 гибридных пускателей с максимальным расстоянием 600 метров.
Кроме этого, устройство управления двигателем распознает все критические состояния нагрузки (повышенная или пониженная нагрузка). При необходимости устройство управления отсоединяет привод и таким образом защищает двигатель и механику. К одному шлюзу PROFIBUS может быть подсоединено до 32 устройств управления.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61