Назад к обзору

Активный конечный резистор

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Активный конечный резистор для сетей PROFIBUS и RS485

Активное терминирование сетей Profibus и RS485 выполняется простым способом при помощи нагрузочного резистора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Он обеспечивает бесперебойную связь за счет постоянного терминирования в приложениях с переключением шинных устройств. Таким образом предотвращается наличие открытого конца провода, приводящего к искажению телеграмм отражениями. При монтаже комбинации нескольких устройств имеется простая возможность разветвления напряжения питания посредством шинного соединителя для монтажной рейки.

Активный конечный резистор PSI-TERMINATOR-PB-TBUS можно приобрести с сертификатами ATEX и UL. Сертификат UL позволяет использовать устройство на рынке США без каких-либо ограничений. Сертификат ATEX разрешает использование устройства во взрывоопасной зоне 2.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры