Системы печати и маркировки

Системы печати и маркировки

Гибкая печать и нанесение надписей

Наносите свои собственные надписи: в нашем ассортименте всегда найдется подходящая для этого система печати и маркировки.

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

  • Система светодиодной УФ-печати
    Система светодиодной УФ-печати

    Система печати UV-LED обеспечивает высококачественную печать больших объемов маркировки быстрым и простым способом.

  • Система термографической печати
    Термопечатающий принтер

    Система термографической печати обеспечивает быструю и простую печать на самых разных материалах. Устройство можно приобрести отдельно или в комплекте с ноутбуком.

Искать в Системы печати и маркировки

Показать все продукты в этой категории

Создание маркировки проще, чем когда-либо: с устройствами лазерной маркировки, высокоскоростными принтерами, светодиодными УФ-принтерами или термопечатающими принтерами. Все устройства MARKING system имеют единое и удобное меню управления, делающее процесс создания индивидуальной маркировки максимально интуитивным. Благодаря множеству предлагаемых нами технологий маркировки вы гарантированно найдете идеально подходящее решение для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств и установок.

Преимущества для вас

  • Простое управление любыми системами печати благодаря интуитивным сенсорным дисплеям с единой структурой меню
  • Доступное решение из большого выбора различных способов печати
  • Нанесение обозначений на месте с помощью переносных систем печати
  • Гибкие возможности применения и унифицированное управление: все системы печати совместимы с ПО PROJECT complete.
  • Промышленная печать в простом исполнении: предотвращение брака благодаря автоматическому распознаванию материала

Маркировка где угодно

Системы печати от Phoenix Contact легко наносят маркировку на месте.  

Надежные и инновационные системы печати от Phoenix Contact.

Хотите печатать маркировку на месте, на производстве или в бюро?

Воспользуйтесь возможностью быстрого и простого нанесения маркировки на разные материалы. Системы печати от Phoenix Contact оптимально интегрированы в программное обеспечение для маркировки PROJECT complete — так же, как и соответствующие материалы для маркировки. Проще не бывает.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61