Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Быстрые, компактные и термостойкие

Подходят для применения даже при температурах выше температуры кипения: корпуса из экструдированного профиля повышенной термостойкости.

Вернуться к Корпуса из экструдированного профиля

Категории

Искать в Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Показать все продукты в этой категории

Современная промышленная электроника становится все более компактной, децентрализованной и приближенной к процессам. При этом гибкие блочные корпуса типа UM-PRO позволяют экономить время и место.

Преимущества для вас:

  • Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
  • Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
  • Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
  • Простой монтаж устройства: крепление боковых панелей без использования инструментов по принципу Snap-Mount
  • Гибкость проектирования благодаря защитному колпаку со свободной регулировкой положения

Высокая термостойкость

Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск и термостойкость вашего устройства до 100 °C.

Быстрый монтаж

Монтаж за считанные секунды  

Технология Snap-Mount

Технология Snap-Mount обеспечивает возможность простого защелкивания боковых частей для экономии времени монтажа. Винты не требуются.

Оптимальное позиционирование

Скомпонованная печатная плата  

Скомпонованная печатная плата

Компонуйте печатную плату до самого края – для оптимального использования доступной площади.

Надежная защита

Крышки  

Свободно позиционируемые крышки

Крышки со свободной регулировкой положения позволяют конструировать корпуса в точном соответствии с параметрами устройства

  • Свободно позиционируемые крышки
  • Доступна различная геометрия
  • Дополнительные возможности интеграции печатных плат в крышки при помощи направляющих

Быстрое соединение модулей

Поперечные шинные соединители  

Поперечные шинные контакты

Поперечные шинные соединители упрощают процесс передачи данных между устройствами. Быстро и безопасно соединяйте несколько модулей между собой.

  • Поперечный соединитель с 12 выводами с шагом 3,81 мм  
  • Допустимый ток нагрузки до 8 А и 160 В

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


UM-PRO и UM-BASIC

Универсальные профильные системы корпусов для крупных электронных компонентов.