Штекерные зарядные системы E-Mobility

Путеводитель в области электромобилей

Путеводитель в области электромобилей

Внесите свой вклад в процесс внедрения современных средств передвижения.

Вернуться к Технологии для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Штекерные зарядные системы E-Mobility

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядки Phoenix Contact устанавливают стандарты питания электромобилей. Штекерные системы зарядки переменного и постоянного тока Phoenix Contact отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения как для зарядки от сетей переменного, так для быстрой зарядки от сетей постоянного тока.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент штекеров от одного производителя — благодаря изделиям по типу 1, типу 2 и GB/T
  • Удобство применения — благодаря эргономичной ручке
  • Надежная зарядка — благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки

Обзор штекерных зарядных систем

Все штекерные зарядные системы Phoenix Contact в матрице областей применения  

Обзор всех штекерных зарядных систем

Phoenix Contact предлагает полный ассортимент зарядных штекеров от одного производителя: тип 1, тип 2 и стандарт GB/T, а также обычная зарядка от сетей переменного тока, и ускоренная зарядка от сетей постоянного тока. Среди наших изделий всегда найдется подходящее решение.

Автомобильные зарядные штекеры постоянного тока

Автомобильные зарядные штекеры постоянного тока CCS типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Автомобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и GB/T

Phoenix Contact предлагает все стандартизированные автомобильные зарядные штекеры для быстрой зарядки постоянным током по всему миру. Используя 250 А пост. тока, процесс зарядки завершается в течение короткого времени. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента продукции — тип 1 (США), тип 2 (Европа) и стандарт GB/T (Китай):

  • до 250 А пост. тока и мощность зарядки до 200 кВт
  • Стандартизированная форма штекера  (тип 1, тип 2, стандарт GB/T)
  • Контроль температуры при помощи интегрированных датчиков

Автомобильные зарядные штекеры переменного тока и инфраструктурные зарядные штекеры

Автомобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и GB/T  

Автомобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и GB/T

Phoenix Contact предлагает зарядные кабели без разъема, мобильные зарядные кабели для багажника и интеллектуальные зарядные кабели с IC-CPD для бытовой розетки – и даже для зарядки от обычной сети переменного тока есть интерфейсы, учитывающие любые национальные стандарты

  • до 32 A перем. тока
  • зарядка от 1- или 3-фазной сети/мощность зарядки до 22 кВт
  • стандартизированная форма штекера  (тип 1, тип 2, стандарт GB/T)

Инфраструктурные зарядные розетки

Инфраструктурная зарядная розетка с исполнительным элементом, откидной крышкой и монтажной рамкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с откидной крышкой

Производителей зарядных станций заинтересуют предлагаемые Phoenix Contact инфраструктурные зарядные розетки типа 2 и стандарта GB/T для одно- и трехфазных сетей. Стандартизированные инфраструктурные розетки можно устанавливать в настенные короба или зарядные колонки. В ассортимент также входят откидные крышки и монтажные рамки.

  • зарядка от 1- или 3-фазных сетей до 32 A перем. тока
  • Установка на передней и задней стенке
  • Дренажная система

Тестовые адаптеры для штекерных зарядных систем

Автомобильный входной разъем CCS для тестирования зарядной станции  

Автомобильный входной разъем CCS для тестирования зарядной станции

Проводите испытания зарядной инфраструктуры в ходе ведения разработок при помощи тестового оборудования для штекерных зарядных систем. Тестовые адаптеры соответствуют действующим стандартам и обеспечивают возможность моделирования, приближенного к реальности.

Принадлежности для штекерных зарядных систем

Откидная крышка для инфраструктурных зарядных розеток  

Откидные крышки для инфраструктурных зарядных розеток, держатели для зарядных штекеров автомобилей и исполнительных элементов

В дополнение к штекерным зарядным системам Phoenix Contact в ассортименте различные принадлежности и запасные материалы с расширенными функциями. Принадлежности позволяют расширить ряд полезных функций штекерных зарядных систем, например, функцию защиты от погодных воздействий.


Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Комбинированная система заряда (CCS) тип 2

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.


Вставная система зарядки перем. и пост. током, стандарт GB

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.