Источники питания со стандартным набором функций

Источники питания со стандартным набором функций

Чистая мощность

Стандартные функции в сочетании с высоким качеством и надежностью — TRIO POWER для использования в машиностроении.

Вернуться к Блоки питания

Категории

Искать в Источники питания со стандартным набором функций

Показать все продукты в этой категории

Источники питания TRIO POWER оптимально подходят для применения в машиностроении. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Источники питания чрезвычайно прочной электрической и механической конструкции обеспечивают надежное питание всех потребляющих устройств в сложных условиях эксплуатации.

Преимущества для вас

  • Высокая экономичность благодаря зажиму push-in, обеспечивающему быструю фиксацию без использования инструмента, и компактной конструкции
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности в 150 % от номинального тока в течении не более 5 секунд
  • Надежность благодаря высокой электрической прочности
  • Механическая прочность благодаря высокой вибростойкости и ударопрочности
  • Максимальная гибкость благодаря широкому диапазону температуры от -25 °C до +70 °C и возможности запуска устройства при -40 °C

Высокая экономичность

Высокая экономичность благодаря быстрому и простому монтажу без инструментов при помощи зажима push-in  

Подключение проводников производится без инструмента

Простая и быстрая установка без инструментов благодаря зажиму push-in. Экономия пространства благодаря узкой конструкции.

Ширина:

  • однофазные источники питания TRIO POWER:
    24 В / 3 A: 30 мм, 24 В / 5 A: 35 мм, 24 В / 10 A: 42 мм,
    24 В / 20 A: 68 мм, 12 В / 10 A: 35 мм, 48 В / 5 A: 42 мм,
    48 В / 10 A: 68 мм
  • трехфазные источники питания TRIO POWER:
    24 В / 5 A: 30 мм, 24 В / 10 A: 42 мм, 24 В / 20 A: 65 мм,
    24 В / 40 A: 110 мм

Наивысшая степень готовности оборудования

Максимальная степень готовности оборудования за счет динамического резерва мощности  

Динамический резерв мощности обеспечивает дополнительную мощность

Динамический резерв мощности обеспечивает дополнительную мощность для запуска тяжелых нагрузок. Источники питания TRIO POWER обеспечивают надежный пуск тяжелых нагрузок, вырабатывая до 150 % номинального тока в течение 5 секунд.

Прочная конструкция

Надежность благодаря высокой электрической прочности  

Прочная конструкция

Источники питания TRIO POWER отличаются надежностью благодаря высокой электрической прочности однофазных устройств до 300 В AC. Трехфазные модули продолжают исправно работать даже при продолжительном отказе одной фазы. Механическая прочность TRIO POWER достигается благодаря вибростойкости до 4 кг и ударопрочности до 30г.

TRIO POWER обеспечивают надежный пуск устройств даже при температуре -40 °C (типовые испытания, от 10 A). Высокие значения MTBF (среднее время наработки на отказ) — более 1 млн часов при +40 °C гарантируют максимальную степень готовности оборудования.

TRIO POWER для машиностроительной отрасли

Максимальная гибкость в отрасли машиностроения  

Гибкость нужна, в первую очередь, в сложных условиях машиностроения

Источники питания TRIO POWER оптимально рассчитаны на использование в сложных условиях машиностроительной области благодаря широкому диапазону температур от -25 °C до +70 °C, наличию полного пакета сертификатов UL 508 и UL/cUL 60950, а также широкому диапазону входного напряжения для стандартных сетей перем. и пост. тока. Сглаживания провалов напряжения можно добиться путем регулировки выходного напряжения в пределах от 24 до 28 В DC.

Входное напряжение:

  • однофазные TRIO POWER: 85...264 В AC и 99...275 В DC;
  • трехфазные TRIO POWER: 3x 320...575 В AC и 450...780 В DC

TRIO POWER для использования в морских условиях

TRIO POWER для использования на судовых мостиках  

TRIO POWER для использования на судовых мостиках

Прочная конструкция и оптимальные свойства ЭМС (электромагнитной совместимости) устройств TRIO POWER рассчитаны на использование в морских условиях (B+D). Два однофазных блока питания с выходным током 5 и 10 A могут использоваться в том числе на судовых мостиках и особенно для питания чувствительных нагрузок согласно EN 60954.

TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem

Источник питания TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem оптимально рассчитан на использование в машиностроительной сфере. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Зажим push-in позволяет быстрым и простым способом подключить источник управляющего напряжения 24 В DC. Легкость установки достигается благодаря монтажу без использования инструмента и автоматическому подключению путем простого защелкивания.

TRIO POWER с винтовым зажимом

Винтовой зажим без зажима push-in  

TRIO POWER с винтовым зажимом для специальных напряжений

Источники питания TRIO POWER без зажима push-in отличаются прочностью конструкции и широким диапазоном температуры от -25 °C до +70 °C, третьей минусовой клеммой для вторичного заземления и максимальной степенью готовности благодаря высоким значениям MTBF до 1 млн. часов. Для специальных приложений поставляются источники питания TRIO POWER, рассчитанные на 12 или 48 В постоянного напряжения.

TRIO POWER для частотных преобразователей

TRIO POWER для частотных преобразователей обеспечивают бесперебойное питание всех потребляющих устройств  

TRIO POWER для частотных преобразователей

Данная модель TRIO POWER специально разработана для подключения к частотному преобразователю. В случае исчезновения напряжения промежуточный контур постоянного тока преобразователя обеспечивает бесперебойное питание всех подключенных потребителей на 24 В.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и преобразователи постоянного тока для электрошкафов

Услуги