Источники питания для КИП и систем управления

Просто вставьте провод

Просто вставьте провод

Удобство обслуживания с самого начала: благодаря технологии подключения с кодированным штекерным соединителем.

Вернуться к Источники питания

Категории

  • Список изделий MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER компактной конструкции особенно подходят для применения в измерительных устройствах, устройствах управления и технике автоматического регулирования.

Искать в Источники питания для КИП и систем управления

Показать все продукты в этой категории

Среди наших источников питания MINI POWER в модульном корпусе для электроники подберите подходящую монтажную ширину: 22,5 мм, 35 мм, 45 мм или 67,5 мм.

Преимущества для Вас

  • Исключительно тонкий ME-корпус идеально подходит для применения в контрольно-измерительных устройствах и системах управления.
  • Гибкость: разнообразие выходных напряжений и исполнений
  • Активный контроль: выходной переключающий контакт для удаленного контроля выходного напряжения

Гибкость в модульном корпусе для электронных устройств

Источник питания MINI POWER для КИП и систем управления  

MINI POWER для применения в КИП и системах управления

Для контрольно-измерительных приборов и систем управления (MSR) модульный электронный корпус (ME) стал нормой. В этих областях используется блок питания MINI POWER. Он обеспечивает универсальный внешний вид в электрошкафу.

Гибкость и удобство обслуживания

  • Приборы отличаются особой гибкостью благодаря подаче специального напряжения и специальным исполнениям, включая прибор для внешних приложений.
  • Они легко подключаются с помощью штекерных соединителей COMBICON от Phoenix Contact

Блок питания и источник бесперебойного питания в одном устройстве

Данное решение 24 В обеспечивает подачу 2 A в течение 7 минут или 0,5 A в течение 1 часа.  

Блок питания и источник бесперебойного питания в одном устройстве

Одинаковый дизайн источников бесперебойного питания (ИБП) для выходного напряжения 12 и 24 В пост.тока.

  • Источник бесперебойного питания объединяет блок питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе.
  • Различные аккумуляторные модули обеспечивают гибкость.

В дополнение преобразователь постоянного напряжения

Преобразователи постоянного напряжения дополняют ассортимент программы MINI POWER. Они выполняют следующие функции:

  • адаптация уровней напряжения
  • обновление напряжения в длинных линиях
  • построение независимых систем электропитания

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и преобразователи постоянного тока для электрошкафов