Назад к обзору

Превентивный функциональный контроль

Промышленный источник питания QUINT POWER увеличивает эксплуатационную готовность вашей установки. Этому в значительной мере способствует профилактический функциональный контроль.

Заблаговременно распознавать критические эксплуатационные состояния

Если источник питания находится в форсированном режиме, это сообщение служит сигналом предупреждения: чтобы не было сбоя в работе установки.  

Дистанционный контроль с помощью активных выходных коммутационных и гальванически развязанных релейных контактов

Система превентивного мониторинга работоспособности для вас и вашего оборудования: сообщает о критических ситуациях до появления неисправностей.

  • Превентивный контроль выходного напряжения и тока
  • Осуществляется визуализация критических ситуаций и формируется сообщение:
    • через светодиод,
    • через гальванически развязанный релейный контакт,
    • через коммутационный выход.

Контроль в режиме POWER BOOST

Контроль источника питания в режиме POWER BOOST  

В режиме POWER BOOST полное выходное напряжение находится в состоянии готовности.

Источник питания поставляет больше энергии, чем заданный номинальный ток:

  • в этом случае блок питания переходит в режим POWER BOOST.
  • Он работает — так же, как и подсоединенный потребитель — нормально при выходном напряжении до 24 В пост. тока.

В режиме POWER BOOST происходит последующее увеличение нагрузки. Об этом подается соответствующий и через систему управления выдается соответствующее сообщение. Система превентивного функционального контроля реагирует до появления неисправностей.

Пример: 

Система превентивного функционального контроля локализует тяжелый ход транспортера. Установку можно отремонтировать прежде, чем другие потребители исказят падение напряжения.  

Из практики

Узнайте больше: опыт показывает преимущества превентивного функционального контроля


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования