Блоки питания для монтажных распределительных устройств

Блоки питания для монтажных распределительных устройств

Ровно и эффективно

Источники питания STEP POWER подходят для распределительных шкафов и плоских пультов управления и являются максимально энергоэффективными.

Вернуться к Блоки питания

Категории

  • Список продукции STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER имеют плоскую конструкцию и обладает максимальной энергоэффективностью – поэтому они наилучшим образом подходят для систем автоматизации зданий.

Искать в Блоки питания для монтажных распределительных устройств

Показать все продукты в этой категории

Применяйте STEP POWER для автоматизации зданий: специально для этого была разработана серия источников питания от Phoenix Contact. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность.

Преимущества для вас

  • Гибкий монтаж: защелками на несущей рейке или винтами на ровной поверхности
  • Надежность питания благодаря высоким средним показателям наработки на отказ > 500000 ч при +40 °C и вольтамперной характеристике для питания ёмкостных нагрузок
  • Возможность установки вне помещений благодаря широкому диапазону температуры от -25 °C до +70 °C
  • Экономия электроэнергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям в холостом режиме

Экономия энергии в здании

Применение источника питания STEP POWER  

Источники питания STEP POWER снижают расход энергии в здании

Источник питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности в здании благодаря низким потерям в холостом режиме и высокому КПД.

ИБП и диоды
В наличии подходящие к блокам питания источники бесперебойного питания (ИБП). STEP UPS объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и аккумуляторный модуль на базе LiPo. STEP DIODE в аналогичном исполнении обеспечивает размыкание резервных источников питания.

Максимальная энергоэффективность - минимальные потери холостого хода

STEP POWER с максимальной энергоэффективностью  

Источники питания STEP POWER максимально энергоэффективны

Источники питания для распределительных устройств STEP POWER предлагают максимальную энергоэффективность и очень низкие потери холостого хода. Это возможно благодаря специально разработанной схеме ASIC (интегральная схема специального назначения).

Высокий КПД позволяет STEP POWER снизить нежелательное преобразование электрической энергии в тепловую. Это позволяет экономить электроэнергию и увеличить срок службы компонентов.

Минимальные потери в холостом режиме очень важны, когда источник питания круглосуточно находится в режиме ожидания и при этом редко используется.

Гибкий монтаж

Привинчивание без дополнительного монтажного материала  

Монтаж на ровную поверхность

Источники питания STEP POWER предусматривают возможность гибкого монтажа: они либо устанавливаются на несущую рейку, либо привинчиваются к ровной поверхности.
При монтаже на ровных поверхностях дополнительные материалы не требуются благодаря встроенным в корпус планкам.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и преобразователи постоянного тока для электрошкафов