Блоки питания

Блоки питания

Power-Profis

Увеличьте степень готовности своей установки с помощью качественных и высокотехнологичных блоков питания.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

Искать в Блоки питания

Показать все продукты в этой категории

Из широкого спектра различных моделей, входящих в наш ассортимент, выберите оптимальный блок питания с учетом особенностей вашего применения. Изделия различаются по конструкции, мощности и функциональности. Они оптимальным образом учитывают требования различных областей, таких как машиностроение, системы автоматизации зданий, судостроение и промышленное производство.

Преимущества для вас

  • Максимальная степень готовности оборудования — например, благодаря уникальной технологии SFB Technology
  • Надежность в эксплуатации благодаря высококачественным компонентам
  • Гибкое применение: широкий температурный диапазон и регулируемое выходное напряжение

QUINT POWER: блоки питания с широчайшим функционалом

QUINT POWER: блоки питания с широчайшим функционалом  

QUINT POWER

Блоки питания QUINT POWER обладают широчайшим функционалом и обеспечивают максимальную готовность оборудования благодаря технологии SFB Technology и встроенному интерфейсу NFC, позволяющему создавать индивидуальные конфигурации.

Даже в компактных моделях QUINT POWER предусмотрена функция превентивного мониторинга и полноценного резерва мощности, что обеспечивает максимальную готовность оборудования в диапазоне до 100 Вт.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC

TRIO POWER: блоки питания со стандартным набором функций

TRIO POWER: блоки питания со стандартным набором функций  

TRIO POWER

Блоки питания TRIO POWER сочетают в себе стандартный набор функций, высокое качество и надежность и идеально подходят для использования в машиностроении.

  • Вход переменного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC

UNO POWER: блоки питания с базовым набором функций

UNO POWER: блоки питания с базовым набором функций  

UNO POWER

Высокая удельная мощность блоков питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 240 Вт.

  • Вход переменного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 240 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

Блоки питания MINI POWER: для контрольно-измерительных приборов и автоматики

Блоки питания MINI POWER: для контрольно-измерительных приборов и автоматики  

MINI POWER

Блоки питания MINI POWER находят применение во всех областях, где широко используются модульные корпуса для электроники. Они предназначены для контрольно-измерительных приборов и автоматики.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 100 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

STEP POWER: блоки питания для электрошкафов и плоских пультов управления

STEP POWER: блоки питания для электрошкафов и плоских пультов управления  

STEP POWER

Блоки питания STEP POWER рассчитаны на использование в электрошкафах и плоских пультах управления. Малые потери на холостом ходу и высокий КПД обеспечивают для устройств этого класса мощности максимально эффективное использование энергии.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 100 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования

Услуги