Назад к обзору

Обзор источников питания

Модификации обладают общими преимуществами, например, высокой безопасностью эксплуатации. Но у каждого продукта есть и свои особенные признаки. Прежде всего выберите, какие характеристики требуются в вашем случае.

Источник питания QUINT Power от Phoenix ContactИсточник питания TRIO Power от Phoenix ContactИсточник питания UNO Power от Phoenix Contact
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
Возможность использования по всему миру благодаря широкому диапазону входных напряжений и соответствию международным стандартамxxx
Максимальное время работы за счет высокой наработки на отказ > 500 000 ч при +40 °Cxxx
Параллельная схема включения для увеличения мощности и резервированияxxx
Допускается установка вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 ... +70 °Cxxx
Активный функциональный контроль благодаря наличию коммутирующего выхода для дистанционной диагностикиxx 
Трехфазные устройства функционируют без сбоев даже в случае продолжительного исчезновения одной фазыxx 
Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря резерву мощности: динамический резервxx 
Интерфейс NFC для беспроводного ввода параметровx  
Простое расширение системы благодаря резерву мощности: статический резервx  
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностейx  
Срабатывание автоматических выключателей при помощи магнита благодаря технологии SFBx  

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Обзор источников питания

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования