Power over Ethernet

Power over Ethernet

Два в одном

С помощью устройств Power over Ethernet вы можете передавать данные и энергию по одному кабелю.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Power over Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Устанавливайте устройства на труднодоступных участках системы и экономьте на проводах для подачи питания. Устройства Power over Ethernet (PoE) от Phoenix Contact обеспечивают возможность передачи тока и данных по одному кабелю Ethernet.

Преимущества для вас

  • Простота установки устройств благодаря уменьшению количества кабелей
  • Возможность использования устройств разных производителей, соответствующих стандарту IEEE 802.3
  • Быстрое дооснащение существующих систем благодаря простоте применения

Простая интеграция IP-камер

IP-камера  

Для питания IP-камер и обмена данными с ними требуется всего один кабель

Всё большее количество отраслей во всем мире прибегает к применению IP-систем видеонаблюдения для контроля за работой оборудования. Например, в сфере водоподготовки и очистки сточных вод камеры используются в очистных установках. В непрерывном производстве IP-камеры используют для наблюдения за установками, в транспортной отрасли — для видеонаблюдения в тоннелях, паркингах, аэропортах и управления транспортными потоками.

В этих областях IP-камеры с поддержкой PoE все более активно вытесняют аналоговые камеры. Коммутаторы и инжекторы PoE обеспечивают надежное питание IP-камер и соединяют их с сетью при помощи одного общего кабеля.

Сети большие, а кабелей мало

Топология для формирования сетей при помощи устройств Power over Ethernet  

Формирование сетей при помощи устройств Power-over-Ethernet

Вам нужны протяженные сети с большим количеством подключенных устройств и минимальным количеством кабелей? Это возможно благодаря устройствам питания для Power over Ethernet:

  • Экономьте на дополнительных блоках питаниях и связанных с этим затратах на установку.
  • Используйте для установки камер, IP-телефонов или точек доступа WLAN всего один кабель.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61