Силовые штекерные разъемы

Силовой штекерный соединитель от M12 до M58

Мощный разъем

Используйте силовые штекерные соединители для подключения небольших устройств и электрических приводов.

Вернуться к Круглые штекерные разъемы

Категории

Искать в Силовые штекерные разъемы

Показать все продукты в этой категории

Наши круглые разъемы используются в силовых приложениях и включают самые разные варианты — от компактного разъема M12 до серии M58 с высокой скоростью передачи до 150 A при 630 В. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента, охватывающего комплектующие для кабелей, устройств и печатной платы.

Преимущества для вас

  • Упрощенная интеграция устройств при помощи штекерных соединителей для различных условий монтажа
  • Подача питания на небольшие устройства и приводы при помощи силовых соединителей M12
  • Кодировка силовых штекеров исключает ошибки подключения

Силовые штекерные соединители M12

Силовые штекерные соединители M12  

Силовые штекерные соединители M12

Устройства становятся все более компактными — энергопотребление растет. Наши изделия серии M12 Power являются идеальными компонентами для подключения устройств. 

Типоразмер M12 открывает новые возможности применения в области обеспечения энергией электроприводов и устройств управления.

Круглые соединительные разъемы M12 Power имеют защиту от неправильного подсоединения:

  • кодировка S для подачи перем. тока до 16 A / 630 В;
  • кодировка T для подачи пост. тока до 12 A / 60 В;
  • кодировка К для подачи перем. тока до 16 A / 630 В;
  • кодировка L для подачи пост. тока до 16 A / 63 В;
  • кодировка М для подачи перем. тока до 8 A / 630 В.

 

Силовые штекерные соединители от M17 до M58

Силовые штекерные соединители от M17 до M58  

Силовые штекерные соединители от M17 до M58

Подключайте электрические приводы легко и быстро. Полный ассортимент охватывает все необходимые диапазоны мощности и конструкции, которые могут понадобиться для подключения приводов к шкафу управления.

  • M17: до 20 A/630 В, контакты от 3+PE до 5+3+PE
  • M23: до 30 A/630 В, контакты от 5+PE до 4+3+PE
  • M40: до 70 A/630 В, контакты от 2+3+PE до 4+3+PE
  • M58: до 150 A/630 В, контакты от 2+3+PE до 4+3+PE

Монтажная система QPD

Монтажная система QPD  

Монтажная система QPD

Выбирайте простые, надежные и быстро реализуемые технологии распределения электроэнергии. Монтажная система QPD позволяет делать выбор между неразъемными и вставными соединениями устройства, предлагая гибкие варианты распределения электроэнергии. Возможно также простое подключение устройств без необходимости их открывания. Проверенная технология присоединения прокалывающими контактами обеспечивает экономию времени до 80 % при подключении на местах.

  • Для проводов 5 x 6 мм², для гибких и жестких проводов
  • Для цепей тока до 690 В/40 A
  • Степень защиты до IP68/69K а также ударопрочность до IK07
  • Надежное подключение прокалывающими контактами без инструмента

Круглые штекерные разъемы PRC

Круглые штекерные разъемы PRC  

Круглые штекерные разъемы PRC

Пластмассовые круглые штекерные разъемы серии PRC оптимально рассчитаны на компактную и безопасную передачу питания в зданиях, на промышленных объектах и вне помещений. Приборные, штепсельные и полевые соединители обеспечивают разнообразные возможности подключения устройств или распределения питания практически в любом приложении.

  • Передача высокого тока на небольшом пространстве
  • Возможность цветовой кодировки
  • Размыкание вручную или при помощи инструмента на выбор
  • Сертифицированы для применения в помещениях и вне них благодаря повышенному классу защиты до IP69K

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Круглый разъем M17-M58

Услуги


Приборные штекерные разъемы M12

Подключение питания с кодировкой K, L и M