Распределитель потенциалов

Мультифункциональность

Мультифункциональность

Универсальное применение - для распределения рабочего и управляющего напряжения.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

Искать в Распределитель потенциалов

Показать все продукты в этой категории

Никаких долгих поисков: будь то распределение рабочего напряжения или разделение управляющего напряжения - распределители потенциалов от Phoenix Contact сделаны в исполнении до 250 В/30 А, что обеспечивает возможность их разнообразного применения. В зависимости от требований выбирается винтовой зажим или push-in.

Преимущества для вас

  • Обширный сбор сигналов через несколько уровней потенциалов
  • Наглядное деление потенциалов, отдельное питание для жил с большим поперечным сечением
  • Четкое согласование соединительных клемм благодаря последовательной маркировке

Распределитель потенциалов с блоком питания

Распределитель потенциалов с блоком питания  

Эффективное распределение рабочего и управляющего напряжения

Для разделения цепей рабочего и управляющего напряжения используются различные модели распределителей потенциалов. Благодаря различному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления