Контрольная штекерная система без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Штекерная система контроля без рабочего штекера

Организация удобного контроля

FAME 3 объединяет сложные действия по проверке в отдельные блоки.

Вернуться к Штекерная система контроля

Категории

Искать в Контрольная штекерная система без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Показать все продукты в этой категории

FAME 3 объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельные компактные, экономящие место блоки. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому закорачиванию преобразователя, защищенная от прикосновения конструкция
  • Конфигурируемая закорачивающая перемычка в контрольной колодке со стандартизированными системными принадлежностями CLIPLINE complete
  • Надежность благодаря управлению при помощи запатентованной поворотной ручкой
  • Сервисные штекеры позволяют выполнять особые работы по контролю
  • Компактное винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников с шагом 8,2 мм
  • Совместимость с имеющимися системами контроля в вырезе в стенке
  • Экономия затрат благодаря подготовленным контрольным колодкам

Великолепный дизайн

Контрольный штекер FAME  

Контрольный штекер FAME

Награда Red Dot Design Award присуждается за высокое качество дизайна. Международное жюри присваивает престижную отметку качества продуктам, конструкция которых существенно отличается в лучшую сторону от сравнимых изделий. Функциональный дизайн продукции FAME привлек внимание жюри и был отмечен наградой Red Dot Design Award в 2014 году.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61