Назад к обзору

Обзор функций системы FAME 3:

Штекерная система контроля и ее компоненты

FAME 3  

Система FAME 3

Система FAME 3

1. Контрольный штекер для режима контроля
2. Контрольная колодка для настенного монтажа
3. Штекер для обслуживания
4. Крышка для обслуживания
5. Заглушка для контрольной колодки в нормальном режиме

Вернуться вверх

Размыкающий контакт в контрольной колодке

Размыкающий контакт  

Размыкающий контакт

Коммутационный контакт в контрольной колодке выполнен в виде размыкающего контакта. В нормальном режиме работы контакт замкнут.

Вернуться вверх

Нормальный режим

Нормальный режим FAME 3  

Нормальный режим без рабочего штекера

Функция размыкания системы FAME 3 позволяет работать в нормальном режиме без дополнительного рабочего штекера. По желанию зона подключения закрывается заглушкой и пломбируется для защиты от несанкционированного доступа.

Вернуться вверх

Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя

Закорачивание преобразователя  

Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя

При замене защитного устройства или проверке реле преобразователь тока замыкается накоротко при помощи перемычки, которая вставляется в контрольную колодку поперек для опережающего разделения сигнала. Короткое замыкание происходит автоматически при подключении контрольного штекера.

Вернуться вверх

Режим контроля

Режим контроля  

Штекер для обслуживания в подключенном состоянии

При использовании однополюсного штекера для обслуживания вы можете просто включить контрольное оборудование в токовую цепь при помощи 4-миллиметровых контрольных гнезд.

Вернуться вверх

Пример коммутации с преобразователями тока и напряжения, а также сигнальными и пусковыми контактами

Пример схемы  

Пример схемы

Дальнейшие примеры коммутации можно загрузить в разделе продукта на веб-сайте.

Вернуться вверх

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61