Назад к обзору

Обзор функций системы FAME 2:

Штекерная система контроля и ее компоненты

FAME 2  

Система FAME 2

Система FAME 2

1. Контрольный штекер для режима контроля
2. Контрольная колодка для монтажа на стенке и несущей рейке
3. Заглушка для контрольной колодки в нормальном режиме

Вернуться вверх

Размыкающий контакт в контрольной колодке

Размыкающий контакт  

Размыкающий контакт

Коммутационный контакт в контрольной колодке выполнен в виде размыкающего контакта. В нормальном режиме работы контакт замкнут.

Вернуться вверх

Нормальный режим

Нормальный режим FAME 2  

Нормальный режим без рабочего штекера

Функция размыкания системы FAME 2 позволяет работать в нормальном режиме без дополнительного рабочего штекера. По желанию используется заглушка для предотвращения неавторизованного доступа.

Вернуться вверх

Автоматическое закорачивание преобразователя

Закорачивание преобразователя  

Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя

Вставленная поперек перемычка с опережением закорачивает преобразователь тока для разделения сигнала. Это позволяет без проблем заменить устройство защиты или провести проверку реле.

Вернуться вверх

Тестовый режим

Тестовый режим  

Контрольный штекер вставлен, перемычка вставлена вдоль

Если перемычка в контрольном штекере вставлена вдоль, то контрольное оборудование может быть просто включено в сеть с использованием контрольных гнезд 4 мм.

Вернуться вверх

Принудительная коммутация

Коммутационная последовательность FAME 2  

Надежно разделенная коммутационная последовательность

При помощи контрольного штекера с тремя язычками различной длины можно проводить коммутацию отдельных функций. Она надежно отделена во времени коммутационным действием.

Вернуться вверх

Пример схемы с преобразователем тока и напряжения, пусковым и сигнальным контактами

Пример схемы  

Пример схемы

Сконфигурируйте и закажите контрольный штекер для Вашего приложения в разделе продукта в меню - Список сборных контрольных штекеров -.

Вернуться вверх

Примеры схем согласно VDE

Пример схемы подключения согласно VDE тип B14  

Пример схемы подключения согласно VDE тип B14

В соответствии с директивой VDE в наличии подготовленные и кодированные контрольные штекеры с соответствующими контрольными колодками для различных задач.

Вернуться вверх

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61