Штекерные разъемы

Штекерные разъемы

Надежное соединение

Формируйте гибкую полевую кабельную разводку благодаря использованию сборных штекерных соединителей.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Штекерные разъемы

Показать все продукты в этой категории

При помощи наших штекерных разъемов вы можете гибко прокладывать и подготавливать кабели различной длины на месте. Самые разные технологии подключения обеспечивают быстрое и надежное подсоединение.

Преимущества для вас

  • Создание универсальной кабельной разводки благодаря широкому ассортименту продукции
  • Экономия времени благодаря монтажу при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON или сборки с применением технологии быстрого подключения
  • Экономия места благодаря многополюсным разъемам
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты

Сборные штекерные соединители

Технологии подключения для сборных штекерных разъемов

Технологии подключения для сборных штекерных разъемов

Вы хотите быстро прокладывать кабели различной длины на месте? Phoenix Contact предлагает для этого свободно собираемые штекерные соединители со следующими технологиями подключения:

  • зажим Push-in;
  • ножевые контакты QUICKON (IDC);
  • обжимные контакты;
  • прокалывающие контакты;
  • винтовые зажимы.

Кроме того, система быстрой фиксации SPEEDCON обеспечивает экономию времени во время монтажа штекерных соединителей M12. Надежное соединение выполняется всего вполоборота.

Для удовлетворения повышенных требований в ассортименте экранированные сборные штекерные соединители.

Варианты исполнения на заказ

Специальные решения для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов Phoenix Contact  

Индивидуальные решения

Несмотря на обширный ассортимент промышленных штекерных соединителей мы не всегда можем удовлетворить требования заказчика, используя стандартную продукцию.

Однако мы всегда стремимся быстро разрабатывать для вас гибкие индивидуальные решения для любых отраслей, будь то машиностроение, станкостроение или приборостроение.

Сервисный центр, специализирующийся на промышленных штекерных соединителях Phoenix Contact, за нескольких дней воплотит ваши пожелания в готовом изделии.


Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекеры для датчиков/исполнительных элементов

Услуги

Круглые штекерные разъемы

SACC QUICKON для передачи данных и сигналов.


Разъемы для датчиков/исполнительных элементов

Быстрая и простая подготовка экранированных штекерных разъемов.


Не экранированные штекерные разъемы M12 push-in

Простое подключение не экранированных штекерных разъемов с зажимом push-in.