Назад к обзору

Создание станции ввода-вывода с помощью Project+

Планирование проекта с системными продуктами часто требует обширных знаний. Нужно знать специальные правила проектирования, а также примененять постановку задач отдельных приложений. Project+ поддерживает Вас при создании станции ввода-вывода как части автоматизации установки, машины или участка. Вы создадите соответствующие станции ввода-вывода для вашего приложения без дополнительных специальных знаний.

Планирование оптимальных станций ввода-вывода без дополнительных специальных знаний.

Project+ прямая передача данных планирования  

Прямая передача данных для планирования - без специального изучения продукта.

Хотите включить в Ваше приложение сенсоры и актуаторы? С помощью Projekt+ можно непосредственно ввести необходимые сигналы ввода-вывода в виде функциональных требований для каждой станции - например, для клеммной коробки.

Также просто выполните настройку подключения станции - через определенную сеть или систему Feldbus. Также необходимо указать, требуется ли предусмотреть функцию управления.

На основе информации для планирования Projekt+ самостоятельно рассчитывает продукты, которые являются оптимальными для Вашего проекта с точки зрения выполняемых функций и стоимости.

Вернуться вверх

Индивидуальное создание технически корректных станций ввода-вывода

Программное обеспечение для проектирования Project+: Приборы  

Конструкция станции ввода-вывода в соответствии со специальными аспектами

В любое время возможно построить станцию ввода-вывода в ручном режиме. Также возможно доработать конфигурацию прибора, созданную в Projekt+.

Projekt+ от Phoenix Contact контролирует технические правила проектирования. При необходимости инструмент самостоятельно добавляет необходимые системные структурные компоненты - например, клеммы питания, адаптер или системный кабель.

Настоящим Projekt+ гарантирует, что станция ввода-вывода создана правильно с технической точки зрения и пригодна к эксплуатации.

Вернуться вверх

Графическое представление проектируемой станции ввода-вывода

Project+: проект и построение  

Графическое изображение проекта построения станции ввода-вывода

Вы бы хотели получить реалистичное впечатление о спроектированной станции? Нет никаких проблем. Projekt+ тут же представляет графический план.

В продуктной линии Fieldline от Phoenix Contact автоматически отображаются системные кабели, выбранные Projekt+. Их длину можно регулировать прямо через графическое изображение в вашем приложении.

Кроме того: использование графического плана построения в дальнейшем через буфер обмена Windows - для документации станции ввода-вывода в различных инструментах.

Вернуться вверх

Дополнение оборудования для автоматизации

Project+: проект и принадлежности  

Принадлежности в ассортименте программы Phoenix Contact

Хотите усовершенствовать оборудование для автоматизации? Выберите другие продукты в программе от Phoenix Contact непосредственно в Projekt.

Что требуется? Это компоненты технологии соединения или модули интерфейса, сетевое управление или подача питания?

Все эти продукты можно добавить в проектируемые станции как принадлежности. При этом важно: можно группировать компоненты в любом порядке, так как технические правила проектирования не учитываются.

Вернуться вверх

Планирование затрат со структурированнами спецификациями изделий

Project+: результаты проектирования  

Структурированное представление позиций спецификации: с указанием стоимости

Projekt+ окажет Вам поддержку при систематической подготовке результатов планирования с помощью функции: структурированная корзина.

Результаты планирования представлены в структурированной корзине дважды:

  • Перечисление проектированных компонентов для автоматизации в качестве коммерческих поартикульных отдельных позиций
  • Перечисление с позиции машины или установки

При использовании функции для импорта прайс-листа Projekt+ от Phoenix Contact показывает все цены для спроектированных пунктов спецификации - структурированное представление.

Нужен прайс-лист? Его можно получить по запросу в ближайшем представительстве в отделе продаж.

Вернуться вверх

Передать проект с помощью функции экспорт

Project+: экспорт в CLIP PROJECT  

Импорт станции ввода-вывода в CLIP PROJECT

Проектирование, созданное при помощи Projekt+, можно передать через обширные функции экспортирования.

Создавайте проектируемые конфигурации станций в качестве графического плана прямо в Projekt+. Через буферный обмен Windows используйте далее план постройки в любом инструменте. Кроме того: с помощью специальных функций экспорта можно подготовить конфигурации для импортирования в CLIP PROJECT или PC WORX.

В отчете о проектировании создайте следующие данные о Projekt+ от Phoenix Contact:

  • Спецификация с описанием выбранных компонентов - в загруженном прайс-листе внесите дополнительно соответствующую информацию о ценах
  • Графическое изображение проекта построения станций ввода-вывода
Вернуться вверх

Project+ говорит на Вашем языке

Projekt+ на семи языках: немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, нидерландский, русский.

Для каждого из этих языков предоставляется две версии установочного файла:

  • Windows 7 (32-бит), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-бит)

На DVD-диске, поставляемом вместе с продукцией, есть информация на всех языках, а также для разных версий операционной системы. Или скачайте соответствующий установочный файл Projekt+ бесплатно - скачать по ссылке.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительная информация

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61