Планирование и проектирование

Полезные инструменты

Полезные инструменты

При автоматизации ничего не отдавайте на волю случая: у нас есть соответствующие инструменты программного обеспечения для Вашего проектирования.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Планирование и проектирование

Показать все продукты в этой категории

Какие компоненты подходят для технического задания? Как можно соединить и установить выбранные компоненты для Вашего приложения? Поддержка при планировании и проектировании: помимо технических компонентов у нас приготовлены два инструмента программного обеспечения, согласованные друг с другом.

Преимущества для Вас

  • Простое применение: создание станций ввода-вывода с помощью Projekt+ в соответствии с правилами проектирования, без дополнительных специальных знаний
  • Комплексное оформление - планирование и подготовка полной установки сферических профилей непосредственно в CLIP PROJECT
  • Передача спроектинованных станций из Projekt+ в другие инструменты с помощью функций импорта-экспорта
  • Удобно, так как оба инструмента проектирования доступны для бесплатного скачивания и представлены на многих языках

Ассистент при проектировании для станций ввода-вывода

Project+  

От технологических сигналов к готовой станции ввода-вывода

При проектировании электротехнического оборудования для автоматизации Projekt+ окажет Вам настоящую экспертную поддержку.

Без дополнительных специальных знаний при помощи Projekt+Вы можете очень быстро создать работоспособную станцию в соответствии с вашими нормативами. Также можно сгенерировать информацию для следующих этапов процесса автоматизации.

Процесс: Вы задаете сигналы ввода/вывода, необходимые для подсоединения датчиков и исполнительных элементов в Вашем приложении. Затем Project+ указывает оптимальные продукты из серий изделий Inline и Fieldline компании Phoenix Contact и соединяет выбранные устройства со станцией согласно правилам проектирования. Вы получаете готовый графический план построения и список необходимых материалов с их описанием.

Преимущества для Вас

  • Значительное упрощение проектирования благодаря автоматизированному созданию станций ввода-вывода
  • Отчет о проекте со спецификацией, описанием позиций и графическим планом
  • Возможность экспорта данных в CLIP PROJECT, PC WORX, Excel и Word

 

ПО для проектирования CLIP PROJECT

CLIP PROJECT  

CLIP PROJECT

Программное обеспечение для планирования CLIP PROJECT состоит из двух частей: CLIP PROJECT Planning для проектирования и CLIP PROJECT Marking для нанесения маркировки.

Проектирование

CLIP PROJECT Planning создан для быстрого и удобного проектирования клеммных планок. При этом отличная комбинация с системами CAE обеспечивает сквозную технологическую цепочку.

Нанесение маркировки

При помощи CLIP PROJECT Marking создавать маркировку просто и удобно - даже на разных материалах. Благодаря онлайн-обновлениям информации о материалах Вы всегда будете в курсе дела.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61