Назад к обзору

Auto Rapid Shutdown — функции отключения

Отключение фотогальванических модулей при отказе сети питания

Отключение фотогальванических модулей при отключении вручную или неисправности инвертора

Отключение фотогальванических модулей при обрыве провода внутри цепи

Отключение фотогальванических модулей при неисправности одного ФГ-модуля или обрыве провода напрямую на ФГ-модуле


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61