Назад к обзору

Технология присоединения для фотогальванических установок, встроенных в здания

Интеграция ФГ-систем в структуру здания, например, в фасад предъявляет особые требования к применяемым компонентам. Система SUNCLIX mini идеально отвечает специфическим требованиям к технологиям подключения.

Преимущества для вас

  • Простота интеграции в фасады зданий благодаря компактной конструкции всех компонентов системы
  • Быстрое подсоединение на месте благодаря штекерам постоянного тока с прокалывающими контактами
  • Защита от обратных токов благодаря наличию диодной коробки
  • Надежное продолжительное время соединение благодаря хорошо подобранным друг к другу компонентам

Встраиваемые в здания изделия для фотогальваники (BIPV)

Здание с солнечными модулями на фасаде  

Система соединений для встроенных ФГ-модулей

Собирать солнечную энергию не только на крыше, но и со всей поверхности здания; Для данной тенденции производства энергии Phoenix Contact предлагает SUNCLIX mini - особо компактную систему соединений постоянного тока для встроенных ФГ-модулей.

Вернуться вверх

Миниатюрные соединители постоянного тока SUNCLIX mini в комплектах для сборки

Анимация SUNCLIX mini

Штекерный соединитель постоянного тока SUNCLIX mini

Штекерные соединители SUNCLIX-mini производства Phoenix Contact разработаны специально для интегрированных в здания фотогальванических модулей:

  • Особо узкая конструкция, диаметр всего 11 мм
  • Подходит для проводов сечением 2,5 мм²
  • Быстрое подсоединение благодаря прокалывающим контактам
  • Рассчитаны на напряжение до 1000 В и ток до 15 А
  • Все варианты удовлетворяют требованиям степени защиты IP67
  • Сертификат VDE (Союз немецких электротехников)

 

Вернуться вверх

Модульная соединительная розетка для фасадных модулей

Модульная соединительная коробка  

Модульная соединительная розетка для фасадных модулей

Однополюсный соединительный элемент с изменяемой шириной для интеграции в модули из изоляционного стекла.

  • 1000 В/15 А
  • Простота интеграции благодаря изменяемой ширине
  • Герметизация происходит в ходе уплотнения изоляционного стекла
  • Надежный контакт с контактными лентами благодаря пружинным зажимам SUNCLIX

 

Вернуться вверх

Диодная коробка для предотвращения обратных токов в цепях

Диодная коробка  

Диодная коробка для предотвращения обратных токов в цепях

Прочная диодная коробка предотвращает возникновение обратных токов и обеспечивает защиту дорогостоящих ФГ-модулей.

  • 1000 В/5 А
  • Запирающее напряжение до 2200 В
  • В наличии с разъемами и без них

 

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Технология присоединения для фотогальванических установок, встроенных в здания

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61