Кабели для фотогальваники

Кабели для фотогальваники

Надежно и долговечно

Для надежного подключения фотогальванической установки используйте сертифицированный TÜV кабель.

Вернуться к Кабели и провода

Категории

Искать в Кабели для фотогальваники

Показать все продукты в этой категории

Устойчивые к температурам и УФ-излучению кабели Phoenix Contact для фотогальванических установок выполняют все требования отрасли. Ассортимент наших изделий охватывает кабели пост. тока, поставляемые на метры, а также инструмент и принадлежности для надежного подключения ФГ-установок.

Преимущества для вас

  • Многообразие и гибкость благодаря различным сечениям проводников от 2,5 до 10 мм²
  • Длительный срок службы благодаря стойкости к УФ, температурным воздействиям и погоде
  • Кабельная разводка, которая прослужит в течение многих лет благодаря высокому диапазону напряжений до 1 500 В
  • Быстрая и простая кабельная разводка с использованием подготовленных проводов в жгутах различной длины

Товар на метры

На метры  

Товар на метры

Phoenix Contact предлагает одножильные кабели для фотогальванических установок сечением 2,5, 4, 6 и 10 мм² и длиной 100, 500 и 1 000 метров.

  • Тип кабеля: PE-X, черный

Инструменты и принадлежности

Инструменты и принадлежности  

Инструменты и принадлежности

Ассортимент разъемов постоянного тока дополняется инструментом для монтажа в полевых условиях, контрольными штекерами, заглушками, защитными колпачками и крепежными гайками.

  • Режущий инструмент
  • Инструмент для снятия изоляции
  • Y-разветвитель
  • Защитные колпачки IP68

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61