Панельные ПК

Дальновидный мастер на все руки

Дальновидный мастер на все руки

Панельные ПК объединяют в себе преимущества современных промышленных ПК с функциями обслуживания и наблюдения с помощью сенсорного экрана.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Панельные ПК

Показать все продукты в этой категории

Извлеките выгоду из умной комбинации ППК и сенсорного монитора: благодаря прочной передней поверхности с классом защиты IP65 панельные ПК идеальны для встраивания в электрошкаф. Они образуют производительную платформу для управления, программирования, обслуживания и наблюдения за машинами и установками.

Преимущества для вас

  • Подходят для любого приложения с размерами дисплея от 7" до 24" и форматом 4:3 или 16:9
  • Проекционно-ёмкостные или аналогово-резистивные сенсорные экраны для различных областей применения
  • Подходящая производительность процессора: с производительными и энергоэффективными новейшими процессорами Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i
  • Высокая степень готовности системы благодаря безвентиляторной конструкции для применения в промышленности и отказу от подвижных частей
  • Операционные системы для любого приложения: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 или Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам PCI и PCIe
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам

Современные технологии и привлекательный дизайн

Панельный ПК Valueline 2 с логотипом reddot и логотип German Design Award  

Сильны в технологиях и дизайне

Новое поколение панельных ПК Valueline отличается производительностью и привлекательным внешним видом. При помощи панельных ПК можно надежно реализовать все процессы управления и наблюдения за вашей установкой.

Устройства с экраном с многоточечным управлением подходят для встраивания в переднюю панель электрошкафа, комбинация современной компьютерной техники и привлекательный внешний вид приобретают все большее значение.

Ассортимент блочных и панельных ПК серии Valueline расширен упрощенной моделью в рамках современных концепций управления:

  • Серия Valueline 1000 оснащена новейшими процессорами Intel® Atom™, многочисленными интерфейсами и большим набором разнообразных функций. Данная серия оптимально рассчитана на использование в качестве промышленных ПК в простых приложениях.

Это мнение разделяет также жюри Германского совета по дизайну, которое присудило премию German Design Award 2017 нашим промышленным ПК.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61