Назад к обзору

Все для PROFINET

Компания Phoenix Contact является ведущим специалистом в области автоматизации, предлагая полный ассортимент продукции для создания сетей PROFINET: от аппаратных и программных компонентов до кабелей и штекеров. Все компоненты оптимально согласованы между собой и в комбинации с другими изделиями Phoenix Contact способствуют повышению производительности машин и установок.

ПО для автоматизации PC WORX

ПО для программирования PC WORX  

ПО для программирования PC WORX

Контроллер является сердцем системы PROFINET. Наши контроллеры полностью программируются при помощи программного обеспечения для автоматизации PC WORX.

Программное обеспечение помогает сконфигурировать сеть PROFINET, программировать согласно МЭК 61131, а также вводить в эксплуатацию и проводить диагностику всех компонентов.

Вернуться вверх

Надежные беспроводные решения

Промышленные системы радиосвязи для PROFINET  

Надежная коммуникация PROFINET с промышленными системами радиосвязи

Используйте все возможности беспроводной передачи данных и надежных промышленных компонентов Phoenix Contact для сетей PROFINET с выгодой для себя. Wireless Ethernet - это оптимальное решение для протяженных систем или мобильных машин – надежное, эффективное и простое в применении. Воспользуйтесь преимуществами подходящей технологии для своих приложений:

  • Industrial Wireless LAN - для соединения нескольких мобильных устройств в рамках протяженной высокопроизводительной сети.
  • Industrial Bluetooth - для особенно простого соединения с компонентами систем автоматизации, в том числе параллельно с другими системами радиосвязи.
Вернуться вверх

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET  

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET

Подберите подходящий коммутатор для любого приложения PROFINET:

  • Класс соответствия A - Управляемые коммутаторы Lean с фильтром PTCP для стабилизации сети PROFINET.
  • Класс соответствия B - Интеллектуальные управляемые коммутаторы со встроенным устройством PROFINET для конфигурирования и диагностики напрямую из системы управления, LLDP для автоматич. распознавания топологии и протоколом резервирования сред (MRP) для быстрого резервирования.
  • Класс соответствия C - Коммутаторы PROFINET IRT с интегрированной технологией ERTEC и оптимальными качествами работы в реальном времени, высоким приоритетом данных PROFINET посредством сквозной коммутации.

 

Вернуться вверх

Производительные контроллеры

Масштабируемые устройства управления для PROFINET  

Масштабируемые устройства управления для PROFINET

Для среднесложных или ответственных задач управления мы предлагаем ПЛК модульного типа, в том числе с креплением на несущей рейке. Кроме того, Phoenix Contact поставляет мультифункциональные устройства управления на базе ПК с интерфейсами PROFINET.

Вернуться вверх

Гибкий медиаконвертер

Медиаконвертер для PROFINET  

Медиаконвертер для PROFINET

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный интерфейс Ethernet: для максимальной помехозащищенности и дальности передачи в промышленных системах Ethernet.

Для любого приложения мы предлагаем Вам подходящую технологию: медиаконвертеры с длиной волны 1300 нм для больших дистанций, устройства с 660 нм для простого обслуживания оптоволоконных технологий и медиаконвертеры с технологией WDM для передачи по одному волокну, например, во вращающихся приложениях.
Медиаконвертеры с проходным режимом работы имеют очень короткое время задержки и идеально подходят для критичных по времени приложений с PROFINET RT.

Вернуться вверх

Эффективная защита от перенапряжений

Предохранительный адаптер и грозозащитный разрядник  

Предохранительный адаптер и грозозащитный разрядник

Повысьте безопасность установки при помощи эффективной защиты от перенапряжения Phoenix Contact. Специально для защиты интерфейсов PROFINET имеется промежуточный штекер RJ45 Datatrab.

Вернуться вверх

Наглядная разводка электротехнического шкафа

Патч-панели с разными возможностями подключения  

Патч-панели с разными возможностями подключения

Вы ищете альтернативу подготовке штекеров RJ45 на месте монтажных работ? Патч-панели являются удобным решением.

Полевая кабельная разводка в распределительном шкафу выполняется в соответствии с выбранным вариантом при помощи винтовых, пружинных зажимов или зажимов LSA. Дальнейшее подключение к оконечным устройствам осуществляется при помощи предварительно подготовленного патч-кабеля RJ45.

Патч-панели устанавливаются на несущую рейку в шкафу управления всего одни нажатием.

Вернуться вверх

Предварительно подготовленные кабельные системы

Кабели и разъемы  

Кабели и разъемы

Ассортимент продукции PROFINET от Phoenix Contact включает кабели и штекерные соединители для любой концепции монтажа. Убедитесь сами:

  • Разъемы RJ45 класса защиты IP20 и IP67
  • Штекерные соединители M12 класса защиты IP65 и IP67
  • Разъемы для распределения энергии
  • Все распространенные виды кабелей для шкафов управления и панелей
Вернуться вверх

Системы ввода-вывода для установки в электротехническом шкафу или в полевых условиях

Системы ввода-вывода с поддержкой PROFINET  

Системы ввода-вывода с поддержкой PROFINET

Компания Phoenix Contact предлагает системы ввода-вывода AxiolineF Axioline E, Inline, Fieldline и Ruggedline с поддержкой PROFINET для различных областей применения:

  • с классом защиты IP20 и IP65/67
  • в модульном или компактном исполнении
  • с широким набором функций
  • с международными допусками
Вернуться вверх

Станочные светильники PLD - умный свет

Совершенная интеграция освещения в машины благодаря коммуникационному модулю PLD

Станочные светильники PLD позволяют интегрировать интеллектуальные световые решения

Прочные станочные светильники PLD компании Phoenix Contact устанавливают критерии эффективного освещения промышленных установок: светодиодные технологии, неслепящий свет, коммуникационный интерфейс и последовательное соединение при помощи разводки M12 с системой быстрого соединения SPEEDCON.

Коммуникационные модули PLD для PROFINET позволяют в любое время получить доступ к светильникам, настраивать их параметры и применять их более целенаправленно. Так Вы получаете индивидуальное решение для освещения.

Вернуться вверх

Сетевые изоляторы для PROFINET

Сетевые изоляторы для PROFINET  

Сетевые изоляторы для PROFINET

Изоляторы применяются для гальванической развязки до 4 кВ в сетях Ethernet на основе медных проводников. Так защищаются устройства Ethernet и интерфейсы. Это существенно повышает помехозащищенность при влияниях промышленного окружения.

Устройства соответствуют требованиям для железнодорожных приложений по EN 50155 и EN 50121.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительная информация
  • Все для PROFINET

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61