PROFINET

PROFINET

Надежное и перспективное системное решение

PROFINET отлично подходит для автоматизации: на основе Ethernet, исключительно гибкий, с высокой пропускной способностью.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Компания Phoenix Contact является ведущим специалистом в области автоматизации, предлагая полный ассортимент продукции для создания сетей PROFINET: от аппаратных и программных компонентов до кабелей и штекеров. Все компоненты оптимально согласованы между собой и в комбинации с другими изделиями Phoenix Contact способствуют повышению производительности машин и установок.

Преимущества для вас

  • Мировой стандарт для Ethernet-коммуникаций: универсальность независимо от производителя и возможность использования во всем мире
  • Простая интеграция имеющихся автоматизированных систем благодаря открытой структуре сети
  • Комплексная диагностика и максимальная надежность благодаря высокопропускному и гибкому сетевому протоколу
  • В широком ассортименте продукции компании Phoenix Contact представлено более 500 продуктов и услуг
  • Полная компетенция в технологии: собственные разработки оборудования PROFINET, соответствующих штекеров и микросхем, а также памяти и конфигураторов
  • Поддержка при разработке оборудования, сертификация и интеграция — через экспертно-консультационный сервис PROFINET

Все для PROFINET

Все для PROFINET

Производительные контроллеры

Для среднесложных или ответственных задач управления мы предлагаем ПЛК модульного типа, в том числе с креплением на несущей рейке. Кроме того, Phoenix Contact поставляет мультифункциональные устройства управления на базе ПК с интерфейсами PROFINET.

Системы ввода-вывода для установки в электротехническом шкафу или в полевых условиях

Компания Phoenix Contact предлагает системы ввода-вывода Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline и Ruggedline с поддержкой PROFINET для различных областей применения:

  • с классом защиты IP20 и IP65/67
  • в модульном или компактном исполнении
  • с широким набором функций
  • с международными допусками

ПО для автоматизации PC WORX

Контроллер является сердцем системы PROFINET. Наши контроллеры полностью программируются при помощи программного обеспечения для автоматизации PC WORX.

Программное обеспечение помогает выполнять конфигурацию сети PROFINET, программирование в соответствии с МЭК 61131, а также ввод в эксплуатацию и диагностику всех компонентов.

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET

Подберите подходящий коммутатор для любого приложения PROFINET:

  • Класс соответствия A — Управляемые коммутаторы Lean с фильтром PTCP для стабилизации сети PROFINET.
  • Класс соответствия B — Интеллектуальные управляемые коммутаторы со встроенным устройством PROFINET для конфигурирования и диагностики напрямую из системы управления, LLDP для автоматического распознавания топологии и протоколом резервирования сред (MRP) для быстрого резервирования.
  • Класс соответствия C — Коммутаторы PROFINET IRT с интегрированной технологией ERTEC и оптимальными качествами работы в реальном времени, высоким приоритетом данных PROFINET посредством сквозной коммутации.

Надежные беспроводные решения

Используйте все возможности беспроводной передачи данных и надежных промышленных компонентов Phoenix Contact для сетей PROFINET с выгодой для себя. Wireless Ethernet — это оптимальное решение для протяженных систем или мобильных машин: надежное, эффективное и простое в применении. Воспользуйтесь преимуществами подходящей технологии для своих приложений:

  • Industrial Wireless LAN — для соединения нескольких мобильных устройств в рамках протяженной высокопроизводительной сети.
  • Industrial Bluetooth — для особенно простого соединения с компонентами систем автоматизации, в том числе параллельно с другими системами радиосвязи.

Гибкий медиаконвертер

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный интерфейс Ethernet: для максимальной помехозащищенности и дальности передачи в промышленных системах Ethernet.

Для любого приложения мы предлагаем подходящую технологию: медиаконвертеры с длиной волны 1300 нм для больших дистанций, устройства с 660 нм для простого обслуживания оптоволоконных технологий и медиаконвертеры с технологией WDM для передачи по одному волокну, например, во вращающихся приложениях.
Медиаконвертеры с проходным режимом работы имеют очень короткое время задержки и идеально подходят для критичных по времени приложений с PROFINET RT.

Эффективная защита от перенапряжений

Повысьте безопасность установки при помощи эффективной защиты от перенапряжения Phoenix Contact. Специально для защиты интерфейсов PROFINET имеется промежуточный штекер RJ45 Datatrab.

Сетевые изоляторы для PROFINET

Изоляторы применяются для гальванической развязки до 4 кВ в сетях Ethernet на основе медных проводников. Так защищаются устройства Ethernet и интерфейсы. Это существенно повышает помехозащищенность в условиях промышленных нагрузок.

Устройства соответствуют требованиям для железнодорожных приложений по EN 50155 и EN 50121.

Наглядная разводка электротехнического шкафа

Вы ищете альтернативу подготовке штекеров RJ45 на месте монтажных работ? Патч-панели являются удобным решением.

Полевая кабельная разводка в распределительном шкафу выполняется в соответствии с выбранным вариантом при помощи винтовых, пружинных зажимов или зажимов LSA. Дальнейшее подключение к оконечным устройствам осуществляется при помощи предварительно подготовленных патч-кабелей RJ45.

Патч-панели устанавливаются на несущую рейку в шкафу управления всего одни нажатием.

Предварительно подготовленные кабельные системы

Ассортимент продукции PROFINET Phoenix Contact включает кабели и штекерные соединители для любой концепции монтажа. Убедитесь сами!

  • разъемы RJ45 класса защиты IP20 и IP67
  • штекерные соединители M12 класса защиты IP65 и IP67
  • Разъемы для распределения энергии
  • Все распространенные виды кабелей для шкафов управления и панелей

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Axioline F — PROFINET

Настройка параметров и диагностика

Дополнительные сведения